GN 288.9 Noix de serrage articulées Plastique

Noix de serrage articulées GN 288.9: Plastique
Original design
code: TCC-AP-TP
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
GDA

Description du produit

Dans la position initiale, les axes de l’alésage de serrage des noix de serrage articulées GN 288.9 sont agencés en forme de T et peuvent être pivotés de ±90°. Ils maintiennent les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.

Aux emplacements des vis z1, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage GN 290 peuvent être utilisées pour réduire les diamètres des sections transversales de l’alésage.

L'emplacement des vis z2 sert à fixer l’axe du joint, qui peut être réglé en continu ou par pas de 10°, selon le modèle.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Noix de serrage
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +100 °C
  • Noir, RAL 9005, finition matSWSW
  • Gris, RAL 7040, finition matGRGR

Vis à tête creuse ISO 4762
Acier inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Acier inox AISI 304
Autobloquant avec anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

GN 911.9 Manettes indexables
GN 290 Douilles à serrage
GN 990 Tubes de construction (Aluminium)
GN 990 Tubes de construction (Inox)

Masquer schéma technique
GN 288.9 Noix de serrage articulées, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

SRéglage en continu
TRéglable par pas de 10° (dentelure)

N° d'identification

2avec 3 vis de serrage ISO 4762
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
d2
Alésage
k1k2l1l2m1m2z1
Emplacements des vis
z2
Emplacement des vis
Accessoire
Manettes recom.
GN 911.9 for z1 / z2

l3
B 30B 304544,5142546742M8-25M8-2563 | 78

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
Type


N° d'identification

Couleur
Gris
Noir
Alésage d1
Alésage d2
Type


N° d'identification

Couleur
Gris
Noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,56
plus TVA 2,01 €
brute 12,57 €
Poids: 0,181 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 24 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 25 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 288.9-B30-B30-S-2-SWGN 288.9-B30-B30-S-2-GRGN 288.9-B30-B30-T-2-SWGN 288.9-B30-B30-T-2-GR

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique