Tuotteen kuvaus
Säädettävissä lukitusvivuissa GN 603.13 on sama ensiluokkainen muotoilu ja mukavat käsittelyominaisuudet kuin kaikissa Ergostyle® -tuoteperheen tuotteissa.
Kuten kaikki säädettävät lukitusvivut, ne ovat ihanteellisia käytettäviksi silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetuissa tiloissa tai erityisellä vivun asennolla. Sisäke on kytketty kahvaan hammastuksilla ja ne voidaan helposti kytkeä irti.
Vapautuspainike helpottaa irtikytkentää. Sen käyttö on rajoitettu käyttötarkoituksiin, joissa vipua ei tarvitse purkaa asennusta varten.
Kiinnitetty kiinnitysrengas mahdollistaa säädettävien lukitusvipujen GN 603.13 kiinnittämisen kuulaketjulla tai kiinnitysvaijerilla katoamisen estämiseksi. P-tyyppi toimitetaan kiinnitetyllä kiinnitysrenkaalla ja kuulaketjulla.
Tekninen eritelmä
Kahva
Muovi, polyamidi (PA)
- Lasikuituvahvistettu
- Mustanharmaa, mattapinta, samantapainen kuin RAL 7021
Vapautuspainike
Muovi, polyamidi (PA)
Mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä pinta
sisäke
Muovi, polyamidi (PA)
- Lasikuituvahvistettu
- Musta
- Kierretappi
Ruostumaton teräs AISI 303N
Kiinnitysrengas / kuulaketju
Muovi, polyasetaali (POM), musta
Avainrengas tyypissä P
Ruostumaton teräs AISI 301, kemiallisesti mustattu
Käyttölämpötila 0 °C - +60 °C
RoHS
Lisävaruste
GN 111.3 Avainrenkaat (Ruostumaton teräs)
GN 111 Kuulaketjut (Messinki)
GN 111.5 Kuulaketjut (Ruostumaton teräs)
GN 111.2 Kiinnitysvaijerit (Ruostumaton teräs)
GN 111.8 Kiinnitysvaijerit (Ruostumaton teräs, laatuluokka 4)
GN 111.4 Spiraaliketjut (Muovi)