JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 732.1 Sylinterinkannen olakepultit

Valokuva

GN 732.1 Sylinterinkannen olakepultit, teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen sylinterikannen olakepulttien GN 732.1 mittojen d2/l1 ansiosta niitä voidaan käyttää kääntöpulttien DIN 444, kääntöpulttien GN 1524, kääntömutterien GN 444.2 ja epäkeskisten kiristysvipujen keskiöiden GN 919 laakeritappeina.

Tekninen eritelmä

TeräsST

  • Vetolujuusluokka 5.8
  • mustattu
  • pintakarkaistu
    (kovettumissyvyys 0,2 - 0,4 mm)

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 732.1 Sylinterinkannen olakepultit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1 +0,20 / +0,13d3l2l3s
M 56 -0,03 /-0,055678---12733
M 68 -0,05/-0,08568910121314844
M 810 -0,05/-0,08810121415--161155
M 1012 -0,05/-0,0812141617---191366
M 1214 -0,05/-0,08141618----221688
M 1416 -0,05/-0,081718-----251988

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierre d1
Holkin läpimitta d2
Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,54
plus ALV 0,29 €
brutto 1,83 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).