d1 | d2 | l1 +0,20 / +0,13 | d3 | l2 | l3 | s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | 6 -0,03 /-0,05 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | 12 | 7 | 3 | 3 |
M 6 | 8 -0,05/-0,08 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 8 | 4 | 4 |
M 8 | 10 -0,05/-0,08 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | - | - | 16 | 11 | 5 | 5 |
M 10 | 12 -0,05/-0,08 | 12 | 14 | 16 | 17 | - | - | - | 19 | 13 | 6 | 6 |
M 12 | 14 -0,05/-0,08 | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | 22 | 16 | 8 | 8 |
M 14 | 16 -0,05/-0,08 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | 25 | 19 | 8 | 8 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0