JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 655 Virtausilmaisin Muovi

Valokuva

GN 655 Virtausilmaisin, muovi
ELESA original design
code: HVF

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kun GN 655 -virtausilmaisin on käytössä, roottori pyörii, kun vähimmäisvirtausmäärä Q ylitetään aineesta ja sen viskositeetista riippuen. Virtausnopeus on nähtävissä kaikilta puolilta.

GN 655 -virtausilmaisimilla on suuri kemikaalinkestävyys ja ne sopivat myös glykolia sisältäville nesteille. Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja aineen ja paineenkestävyydestä. Virtausilmaisimia voi käyttää enintään 100 ºC lämpötiloissa.

Virtausilmaisin voidaan asentaa mihin tahansa asentoon. Virtaussuunnalla ja asennuksen asennolla ei ole merkitystä.

Tekninen eritelmä

Tarkistuslasi
borosilikaattilasi (Pyrex®)

  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • kaikkein suurin kemikaalinkestävyys

Roottori

  • Teknopolymeeri (polypropeeni PP)
  • punainenRTRT

Päätykappaleet

  • Teknopolymeeri (polypropeeni PP)
  • musta, matta
  • Kierreholkit messinkiä

Liitoselementit
Messinki, nikkelöity / Teräs, sinkitty


Tiivisterengas
Kumi NBR (Perbunan®)


RoHS

Tilauksesta

Roottori sininen
Kierreholkki NPT-kierteellä
Kierreholkit ruostumatonta terästä AISI 316

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 655 Virtausilmaisin, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
dl1b1b2l2smaks. virtaus l/minmaks  sallittu käyttöpaine baareissa≈ tarvittava vähimmäisvirtausmäärä Q l/min
Vesi


Hydrauliikkaöljy
(HPL 22)
Hydrauliikkaöljy
(HPL 64)
maks. virtausilmaisimesta johtuva paineen lasku baareissa
G 1/4664427222010250.62.53.50.15
G 3/8926040362820151.2340.25
G 1/2926040362840151.2340.3
G 3/41147070464660152.13.750.17
G 11147070464680122.13.750.15

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tuumakierre d
l1
Väri
RT

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
45,28
plus ALV 8,60 €
brutto 53,88 €
Varastossa
ELESA Code: 111301
Kuvaus: HVF.66-1/4
Paino: 0,074 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).