JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 655 Durchflussanzeiger Kunststoff

Produktbild

GN 655 Durchflussanzeiger, Kunststoff
ELESA original design
code: HVF

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Durchflussanzeigern GN 655 dreht sich ab einem Mindest-Volumenstrom Q ein Rotor, abhängig vom Medium und dessen Viskosität. Der so angezeigte Durchfluss ist von allen Seiten her einsehbar.

Dabei zeichnen sie sich durch eine hohe chemische Beständigkeit aus und sind so z. B. auch für glykolhaltige Flüssigkeiten verwendbar. Für weiterführende Informationen zur Medien- und Druckbeständigkeit ist Rücksprache erfoderlich. Die Maximale Gebrauchstemperatur beträgt 100 °C.

Der Durchflussanzeiger kann in beliebiger Position montiert werden, die Strömungsrichtung und die Einbaulage spielt keine Rolle.

Ausführung

Schauglas
Borosilikatglas (Pyrex®)

  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • höchste chemische Beständigkeit

Rotor

  • Thermoplast Polypropylen (PP)
  • rotRTRT

Endstücke

  • Thermoplast Polypropylen (PP)
  • schwarz, matt
  • Gewindeeinsätze Messing

Verbindungselement
Messing vernickelt / Stahl verzinkt


O-Ringe Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Auf Anfrage

Rotor in blauer Farbe
Gewindeeinsätze mit NPT-Gewinde
Gewindeeinsätze in Edelstahl 1.4401

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 655 Durchflussanzeiger, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
dl1b1b2l2smax. Durchflussmenge in l/minmax. zulässiger Betriebsdruck in bar≈ erforderlicher
Mindest-Volumenstrom Q in l/min
Wasser


Hydrauliköl
(HPL 22)
Hydrauliköl
(HPL 64)
max. Druckabfall durch den Durchflussanzeiger in bar
G 1/4664427222010250.62.53.50.15
G 3/8926040362820151.2340.25
G 1/2926040362840151.2340.3
G 3/41147070464660152.13.750.17
G 11147070464680122.13.750.15

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Zollgewinde d
l1
Farbe
RT

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
45,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,60 €
brutto 53,88 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 111301
Beschreibung: HVF.66-1/4
Gewicht: 0,074 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.