JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 487 Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä Alumiini

Valokuva

GN 487 Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini Tyyppi: Q - Ristikkäisreiällä
Koodi: I - Palloelementti sisäkierteellä
Tunnistenro.: 1 - Kiinnitys säädettävällä lukitusvivulla
Pinta: ES - Anodisoitu musta
Tyyppi: Q - Ristikkäisreiällä
Koodi: I - Palloelementti sisäkierteellä
Tunnistenro.: 1 - Kiinnitys säädettävällä lukitusvivulla
Pinta: ES - Anodisoitu musta
GN 487 Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini Tyyppi: Q - Ristikkäisreiällä
Koodi: I - Palloelementti sisäkierteellä
Tunnistenro.: 1 - Kiinnitys säädettävällä lukitusvivulla
Pinta: ES - Anodisoitu musta GN 487 Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini Tyyppi: A - Aksiaalisella reiällä
Koodi: I - Palloelementti sisäkierteellä
Tunnistenro.: 2 - Kiinnitys vaarnaruuvilla
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 487 Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini Tyyppi: A - Aksiaalisella reiällä
Koodi: S - Palloelementti ulkokierteellä
Tunnistenro.: 1 - Kiinnitys säädettävällä lukitusvivulla
Pinta: ES - Anodisoitu musta GN 487 Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini Tyyppi: A - Aksiaalisella reiällä
Koodi: S - Palloelementti ulkokierteellä
Tunnistenro.: 2 - Kiinnitys vaarnaruuvilla
Pinta: ES - Anodisoitu musta GN 487 Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini Tyyppi: Q - Ristikkäisreiällä
Koodi: S - Palloelementti ulkokierteellä
Tunnistenro.: 2 - Kiinnitys vaarnaruuvilla
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 487 Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini Tyyppi: W - Pultilla
Koodi: I - Palloelementti sisäkierteellä
Tunnistenro.: 1 - Kiinnitys säädettävällä lukitusvivulla
Pinta: ES - Anodisoitu musta GN 487 Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini Tyyppi: W - Pultilla
Koodi: S - Palloelementti ulkokierteellä
Tunnistenro.: 2 - Kiinnitys vaarnaruuvilla
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä GN 487 mahdollistavat pallokärjen tarkan ja portaattoman säädön kääntöalueella. Niiden avulla on helppo kohdistaa ja säätää komponentteja, kuten skannereita, kameroita ja valaisimia.

Tehokkaan kiristysmekanismin ansiosta tarvitaan vain vähäinen momentti, jolla saavutetaan suhteellisen voimakas palloon kohdistuva puristusvoima. Liitoksen uudelleen säätöä varten lukitsin tulee vapauttaa kokonaan. Lukitusvipua (tunnistenro. 1) voi käyttää kiinnitysmekanismin helppoon käyttöön ilman työkaluja.

Jos halutaan pysyvä korkea pysäytysmomentti, pallon kosketuspinnat tulee pitää puhtaina rasvasta. Suositeltujen kiristysmomenttien ylittäminen lisää pysäytysmomenttia, mutta se voi lisätä kiinnitysmekanismin kulumista.

Tekninen eritelmä

Runko / puristuselementti
Alumiini

  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL
  • Anodisoitu mustaESES

Palloelementti
Alumiini, sileä pinta


Säädettävä lukitusvipu (tunnistenro. 1)

  • Sinkkivalu
    jauhepinnoitettu
    hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
  • Kierresisäke ja pidikeruuvi
    Ruostumaton teräs AISI 303

Vaarnaruuvi (tunnistenro. 2)
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiokoloruuvi DIN 912 (tyyppi Q)
Ruostumaton teräs AISI 304


Vaarnaruuvi DIN 913 (tyyppi A)
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tilauksesta

Palloelementeille saatavissa muita kierrekokoja ja tuumakierteitä (kuten kääntyville pallonivelille GN 784)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 487 Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

QRistikkäisreiällä
AAksiaalisella reiällä
WPultilla

Koodi

IPalloelementti sisäkierteellä
SPalloelementti ulkokierteellä

Tunnistenro.

1Kiinnitys säädettävällä lukitusvivulla
2Kiinnitys vaarnaruuvilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi A
Tyyppi Q
d2
Tyyppi W
d3d4d5d6d7kl1l2l3l4l5l6l7l8l9
B 1010M 51114M 5M 5208223711,55315,542,51727,5
B 1212M 51114M 5M 5208223711,55416,543,51927,5
B 1515M 61418M 6M 62510224114,567,62055,12135,1
B 1616M 61418M 6M 62510224114,567,62055,62435,1
B 2020M 81524M 6M 63012305018,68122672644
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi A
Tyyppi Q
d2
Tyyppi W
m1m2m3r1r2sA/Ft1
Min.
t2Suositeltu
kiristysmomentti
kiristykselle
(tunnistenro.) Nm ≈
Saavutettu
pysäytysmomentti
pallolle
Nm ≈
B 101032,737,722,717,324,8898101.54.5
B 121232,738,722,717,324,81098121.54.5
B 151541,849,329,321,532,5121210152.56.5
B 161641,849,829,321,532,5-1210162.56.5
B 202051,359,336,330,836,5161312162.510

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikä d1 (tyyppi A / tyyppi Q)
Akseli d2 (tyyppi W)
Tyyppi



Kierre d3
Koodi


Tunnistenro.


Pinta
EL
ES

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
35,70
plus ALV 6,78 €
brutto 42,48 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,25 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,066 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).