JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 487 Estribos de sujeción para rótula giratoria Aluminio

Foto

GN 487 Estribos de sujeción para rótula giratoria, aluminio Tipo: Q - Con agujero cruzado
Código: I - Bola con rosca interna
N.º de identificación: 1 - Sujeción mediante palanca de apriete ajustable
Acabado: ES - Anodizado negro
Tipo: Q - Con agujero cruzado
Código: I - Bola con rosca interna
N.º de identificación: 1 - Sujeción mediante palanca de apriete ajustable
Acabado: ES - Anodizado negro
GN 487 Estribos de sujeción para rótula giratoria, aluminio Tipo: Q - Con agujero cruzado
Código: I - Bola con rosca interna
N.º de identificación: 1 - Sujeción mediante palanca de apriete ajustable
Acabado: ES - Anodizado negro GN 487 Estribos de sujeción para rótula giratoria, aluminio Tipo: A - Con agujero axial
Código: I - Bola con rosca interna
N.º de identificación: 2 - Sujeción mediante prisionero
Acabado: EL - anodizado, color natural GN 487 Estribos de sujeción para rótula giratoria, aluminio Tipo: A - Con agujero axial
Código: S - Bola con rosca externa
N.º de identificación: 1 - Sujeción mediante palanca de apriete ajustable
Acabado: ES - Anodizado negro GN 487 Estribos de sujeción para rótula giratoria, aluminio Tipo: A - Con agujero axial
Código: S - Bola con rosca externa
N.º de identificación: 2 - Sujeción mediante prisionero
Acabado: ES - Anodizado negro GN 487 Estribos de sujeción para rótula giratoria, aluminio Tipo: Q - Con agujero cruzado
Código: S - Bola con rosca externa
N.º de identificación: 2 - Sujeción mediante prisionero
Acabado: EL - anodizado, color natural GN 487 Estribos de sujeción para rótula giratoria, aluminio Tipo: W - Con perno
Código: I - Bola con rosca interna
N.º de identificación: 1 - Sujeción mediante palanca de apriete ajustable
Acabado: ES - Anodizado negro GN 487 Estribos de sujeción para rótula giratoria, aluminio Tipo: W - Con perno
Código: S - Bola con rosca externa
N.º de identificación: 2 - Sujeción mediante prisionero
Acabado: EL - anodizado, color natural

Descripción del producto

Información

Los estribos de sujeción para rótulas giratorias GN 487 permiten un ajuste preciso y continuo del vástago en esfera dentro del rango de giro. Esto facilita el posicionamiento y el ajuste de componentes como escáneres, cámaras e iluminación.

Gracias al eficiente mecanismo de sujeción, incluso un pequeño par de apriete genera una presión comparativamente fuerte en la bola. Para reajustar el estribo, se debe quitar por completo la sujeción. La palanca de apriete (identificación n.º 1) se puede utilizar para operar con facilidad el mecanismo sin herramientas.

Para obtener un par de freno elevado permanente, las superficies de contacto de las esferas deben mantenerse limpias de grasa. Superar los pares de apriete recomendados aumenta el par de freno, pero podría resultar en un mayor desgaste del mecanismo de sujeción.

Especificación

Cuerpo / elemento de apriete
Aluminio

  • anodizado, color naturalELEL
  • Anodizado negroESES

Bola
Aluminio, acabado liso


Palanca de apriete ajustable (identificación n.º 1)

  • Zamac
    revestimiento de plástico
    color plateado, RAL 9006, acabado texturado
  • Inserción roscada y tornillo de retención
    Acero inoxidable AISI 303

  • Prisionero (identificación n.º 2)
    Acero inoxidable AISI 304

Tornillo de cabeza hueca DIN 912 (tipo Q)
Acero inoxidable AISI 304


Prisionero DIN 913 (tipo A)
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Bajo pedido

Bolas con otros tamaños de rosca y rosca en pulgadas (como las rótulas giratorias GN 784)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 487 Estribos de sujeción para rótula giratoria, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

QCon agujero cruzado
ACon agujero axial
WCon perno

Código

IBola con rosca interna
SBola con rosca externa

N.º de identificación

1Sujeción mediante palanca de apriete ajustable
2Sujeción mediante prisionero
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo A
Tipo Q
d2
Tipo W
d3d4d5d6d7kl1l2l3l4l5l6l7l8l9
B 1010M 51114M 5M 5208223711,55315,542,51727,5
B 1212M 51114M 5M 5208223711,55416,543,51927,5
B 1515M 61418M 6M 62510224114,567,62055,12135,1
B 1616M 61418M 6M 62510224114,567,62055,62435,1
B 2020M 81524M 6M 63012305018,68122672644
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo A
Tipo Q
d2
Tipo W
m1m2m3r1r2sA/Ft1
min.
t2Par
apriete recomendado
de la sujeción
(n.º de identificación) en Nm ≈
Par
de freno resultante
en la esfera
en Nm ≈
B 101032,737,722,717,324,8898101.54.5
B 121232,738,722,717,324,81098121.54.5
B 151541,849,329,321,532,5121210152.56.5
B 161641,849,829,321,532,5-1210162.56.5
B 202051,359,336,330,836,5161312162.510

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Agujero d1 (tipo A / tipo Q)
Eje d2 (tipo W)
Tipo



Rosca d3
Código


N.º de identificación


Acabado
EL
ES

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
35,70
más IVA 6,78 €
bruto 42,48 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,25 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,066 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).