JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 481 Kahvat

Valokuva

GN 481 Kahvat, alumiini / sinkkivalu Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 481 Kahvat, alumiini / sinkkivalu Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 481 Kahvat, alumiini / sinkkivalu Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 481 -kahvat ovat erityisen kompakteja ja niitä käytetään esimerkiksi monitorikoteloiden sivulla käsittelyn apuna tai yleisesti suojaamaan koteloiden reunoja.

Asentamista helpottaa 1 mm toleranssin kompensointi päätysuojuksissa. Kaksi päätykantta on asennettu kahvan profiiliin kierteittävillä uppokantaruuveilla siten, että ne voidaan ruuvata takaisin kahvan pituuden säätämisen jälkeen ilman muuta uudelleensäätöä. Näin kotelon pituus voidaan sopeuttaa kaikkiin tarpeellisiin kokoihin.

Tekninen eritelmä

Kahvan profiili
Alumiini

  • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL

Päätysuojukset
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely


Uppokantaruuvit

  • kierteittävät, sisäkuusiolohko
  • musta, sinkitty

RoHS

Tilauksesta

muut pituudet l1
muut viimeistelyt

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 481 Kahvat, alumiini / sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,5l1a1a2d2h1h2 -0,1l2
301001893234,514,5106
302001893234,514,5206
303001893234,514,5306
304001893234,514,5406
305001893234,514,5506

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Pituus l1
Pinta
EL
SW

Asennustiedot

Sketch GN 481 installation

Reunan kahvan kohdistamiseksi kaapin reunaan (toleranssi Iºº1ºº + 2 mm), päätysuojusten tulisi aluksi olla vain löysästi kiinnitettyjä.

Asennus suoritetaan kahdessa vaiheessa seuraavasti:

  1. Aseta päätysuojukset tukevasti kaappiin.

  2. Kiinnitä ekstruusio-osa aksiaalisesti uppokantaruuveilla.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,57
plus ALV 1,63 €
brutto 10,20 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,24 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,105 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).