JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 481 Empuñaduras de esquina

Foto

GN 481 Empuñaduras de esquina, aluminio/Zamac Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 481 Empuñaduras de esquina, aluminio/Zamac Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 481 Empuñaduras de esquina, aluminio/Zamac Acabado: EL - anodizado, color natural

Descripción del producto

Información

Las empuñaduras de esquina GN 481 son especialmente compactas y se emplean, por ejemplo, en los laterales de carcasas de monitores para facilitar el manejo o para proteger los cantos de la carcasa.

Ofrecen una tolerancia de 1 mm por cada tapa, lo que facilita su instalación. Las dos tapas se fijan con tornillos autorroscantes avellanados en el perfil de la empuñadura, de manera que, una vez ajustada la longitud de esta, se pueden volver a atornillar sin tener que realizar ajustes a posteriori. Esto permite adaptar la longitud de la carcasa a cualquier medida deseada

Especificación

Perfil de la empuñadura
Aluminio

  • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • anodizado, color naturalELEL

Tapas
Zamac
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturado


Tornillos avellanados

  • autorroscante con hexalobular interno
  • negro, zincado

RoHS

Bajo pedido

otras longitudes l1
otros acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 481 Empuñaduras de esquina, aluminio/Zamac Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,5l1a1a2d2h1h2 -0,1l2
301001893234,514,5106
302001893234,514,5206
303001893234,514,5306
304001893234,514,5406
305001893234,514,5506

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Acabado
EL
SW

Información de montaje

Sketch GN 481 installation

Para alinear la empuñadura de borde con el borde del gabinete (tolerancia l1 + 2 mm), se aconseja no apretar completamente los tornillos de las tapas laterales desde el principio.

El montaje se realiza en dos etapas, de la siguiente manera:

  1. Apretar firmemente los tornillos de las tapas laterales al gabinete.

  2. Fijar la extrusión axialmente por medio de los tornillos de cabeza avellanada.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,57
más IVA 1,63 €
bruto 10,20 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,24 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,105 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).