JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 437.4 Saranat Sinkkivalu, lukituksella

Valokuva

GN 437.4 Saranat, sinkkivalu, lukituksella Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 437.4 Saranat, sinkkivalu, lukituksella Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 437.4 Saranat, sinkkivalu, lukituksella Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lukitustoiminnolla varustetut GN 437.4 -saranat pitävät ovet ja kannet määrätyssä indeksointiasennossa ilman muita mekanismeja.

Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun koneita ja järjestelmiä joudutaan avaamaan ja sulkemaan usein lataamista ja purkamista varten, ja se on hyödyllinen myös huolto- ja korjaustöissä. Näin estetään ei-toivottu itsestään sulkeutuminen tai avautuminen.

Lisäksi tyypin C2 -3º -säädöllä varmistetaan, että ovi tai kansi painautuu suljettaessa kevyesti kehystä vasten.

Tekninen eritelmä

SinkkivaluZD
muovipinnoitettu
Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR


Lukituselementit / Suojakansi
Muovi (polyasetaali POM)
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Puristusjousi
Jousiteräs


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 437.4 Saranat, sinkkivalu, lukituksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

A2Indeksointiasento -90°, 0°, 90° ja 180°, pitomomentti keskitasoa
C2Indeksointiasento -3° ja 117°, pitomomentti keskitasoa
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2::maks. pitomomentti
MR ± 10% Nm
60608,318,57,59,5192036361

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

l1
l2
Tyyppi


Väri
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,15
plus ALV 3,26 €
brutto 20,41 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,33 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,155 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).