JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 437.4 Bisagras Zamac, con retención

Foto

GN 437.4 Bisagras, Zamac, con retención Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 437.4 Bisagras, Zamac, con retención Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado GN 437.4 Bisagras, Zamac, con retención Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

Descripción del producto

Información

Las bisagras con retención GN 437.4 retienen puertas y cubiertas en la posición de retención indicada sin necesidad de sistemas mecánicos adicionales.

Esto es particularmente ventajoso cuando las máquinas e instalaciones deben abrirse y cerrarse con frecuencia para la carga y descarga, y también es útil para el mantenimiento o las reparaciones. De esta forma, se evitan que las puertas se abran y se cierren independientemente de forma no deseada.

Además, el ángulo de -3° del tipo C2 garantiza que la puerta o cubierta quede ligeramente presionada contra el marco de la carcasa cuando se cierra.

Especificación

ZamacZD
con revestimiento de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR


Elementos de retención/tapa de cubierta
Plástico (POM poliacetal)
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Pasador
Acero inoxidable AISI 303


Muelle de compresión
Acero para muelles


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 437.4 Bisagras, Zamac, con retención Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2Posiciónes de indexado -90°, 0°, 90° y 180°, par de sujeción medio
C2Posiciónes de indexado -3° y 117°, par de sujeción medio
Mostrar / ocultar columnas
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2::par de sujeción máximo
MH±10 % en Nm
60608,318,57,59,5192036361

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material

l1
l2
Tipo


Color
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,15
más IVA 3,26 €
bruto 20,41 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,33 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,155 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).