JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 237.1 Saranat Muovi, paneeleille

Valokuva

GN 237.1 Saranat, muovi, paneeleille
ELESA original design
code: CFM-TR-G.

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Saranat, muovia, paneeleille GN 237.1 -saranoiden muotoilun ansiosta ne sopivat täydellisesti esimerkiksi lasi- tai muovipaneelien kiinnittämiseen.

Asennettaessa aseta saranan keskitysapu d3 paneelissa olevaa oikean kokoista reikää vasten. Sarana kiinnitetään kohokantaruuvilla DIN 603, joka kiinnitetään paneelin takasivulle mutterilla, porrastetulla aluslevyllä ja litteällä aluslevyllä.

Porrastettu aluslevy ja litteä aluslevy sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Muovi (Polyamidi PA-HP)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 70 ºC
    musta, matta

Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Askelpesuri
Kumi NBR

  • Kovuus 70 Shore A
  • FDA-määräysten mukainen muovigranulaatti

Aluslevy
Ruostumaton teräs


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 237.1 Saranat, muovi, paneeleille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AG2x reiät uppokantaruuveille / 1x reikä paneeleille
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2d1d2d3h1h2h3h4 ≈h5h6l3l4m1 ±0,25m2 ±0,25m3m4s
64405,5410,5955,5114,121438,512,52532,57,55,6
77506,5610,511,566,5134,721845153039,510,56,6
90606,5810,51588,5174,722151,5183647,512,56,6

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät





Pituus l1
Leveys l2
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,26
plus ALV 1,19 €
brutto 7,45 €
Varastossa
ELESA Code: 426051
Kuvaus: CFM-TR+G.40-64-SH5
Paino: 0,022 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).