JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2180 Tiivistesaumat Materiaali NBR / EPDM (UL-sertifioitu)

Valokuva

GN 2180 Tiivistesaumat Tyyppi: A - Ylempi tiivisteprofiili
Tyyppi: A - Ylempi tiivisteprofiili
GN 2180 Tiivistesaumat Tyyppi: A - Ylempi tiivisteprofiili GN 2180 Tiivistesaumat Tyyppi: D - Sivun tiivisteprofiili

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 2180 tiivistesaumoja voidaan käyttää ovien, luukkujen ja kansien tiivistämiseen. Profiilit painetaan käsin metallilevyjen etuosaan. Upotettu kiinnityssisäke estää irtautumisen. Liimaa tai muita tartunta-aineita ei tarvita.

Kun profiili on asennettu, sen tulisi muuttaa hiukan muotoaan wºº2ºº mukaisesti. Näin varmistetaan optimaalinen tiivistys. Suosittelemme ohjesäännön mukaisen sijoitussäteen (rºº1ºº... ºº4ºº) noudattamista, jotta voidaan varmistaa profiilin kunnollinen tiiveys ja helpottaa asentamista.

NBR-profiilien käyttöä suositellaan tapauksissa, joissa voi olla kosketusta polttoaineiden, öljyjen tai jäähdytysaineiden kanssa.

EPDM-profiilit on sertifioitu UL 50- ja UL 94-HB -luokitusten mukaisesti, ja näin ollen ne on hyväksytty käytettäviksi USA:n ja Kanadan markkinoilla.

Tekninen eritelmä

Kiinnitysprofiili / Tiivisteprofiili
Eteenipropeenidieeni-kumiEPDM

  • musta
  • Kiinnitysprofiilin kovuus 65 ±5 Shore A
  • Tiivisteprofiilin kovuus 25 ±5 Shore A
  • lämpötilankestävyys -40 ºC - +100 ºC

Akryylinitriittibutadieeni-kumiNBR
(vain koot h1 = 20,5 ja 13)

  • musta
  • Kiinnitysprofiilin kovuus 60 ±5 Shore A
  • Tiivisteprofiilin kovuus 25 ±5 Shore A
  • lämpötilankestävyys -30 ºC - +100 ºC

Puristussisäke
Teräslanka-polyesteri-puristusvanne


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2180 Tiivistesaumat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AYlempi tiivisteprofiili
DSivun tiivisteprofiili
Näytä / piilota sarakkeet
h1
Tyyppi A
h1
Tyyppi D
Pittus l
metreissä
a
Puristusväli
bh2h3h4kr1r2r3r4w1w2
enintään 50%
sallittu
muodonmuutos
15,5-20500.8 - 2.58,59---805020-6,55
20,5-20501 - 3.51110,5---905030-107
-11,520500.8 - 2.58,7592,53,754304080408,56,75
-1320501 - 3.51110,752,254,54,7540501008011,258,75

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali


h1(Tyyppi A)
h1 (Tyyppi D)
Tyyppi


Pituus l (metreissä)

Asennusesimerkkejä

Reunasuojan käyttö, piirustus Reunasuojan käyttö, piirustus 2

Käyttöesimerkit
Reunasuojaprofiileja ja tiivistesaumoja voidaan niiden monipuolisuuden ansiosta käyttää lukuisissa eri käyttösovelluksissa, joissa käytetään muita Ganter-tuotteita. Näin useita eri tuoteyhdistelmiä on mahdollista käyttää halutun järjestelmän luomiseen, erityisesti yhdessä tuoteryhmien 3.3 Ovien ja kansien saranat, salvat ja lukot ja 2.4 Kiristäminen kiinnityselementeillä.

Asennusesimerkki

Kantenschutzprofil Konstruktionsbeispiel ZN

Asennusesimerkki
Esitetyssä asennuksessa on käytetty reunasuojaprofiileja ja tiivistesaumoja standardissa käytössä. Tiivistesaumat asennetaan oveen ja kiinteään kehykseen. Oven takana olevassa aukossa on turvallisuussyistä reunasuojaprofiili leikatuissa reunoissa.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
92,80
plus ALV 17,63 €
brutto 110,43 €
Varastossa
Paino: 2,260 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40082900
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
GN 2180-EPDM-15,5-A-20GN 2180-EPDM-15,5-A-50GN 2180-EPDM-20,5-A-20GN 2180-NBR-20,5-A-20GN 2180-EPDM-20,5-A-50GN 2180-NBR-20,5-A-50GN 2180-EPDM-11,5-D-20GN 2180-EPDM-11,5-D-50GN 2180-EPDM-13-D-20GN 2180-NBR-13-D-20GN 2180-EPDM-13-D-50GN 2180-NBR-13-D-50