JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2180 Joints d'étanchéité à clipser Matériau NBR/EPDM (certifié UL)

Photo

GN 2180 Joints d'étanchéité à clipser Type: A - Joint d'étanchéité supérieur
Type: A - Joint d'étanchéité supérieur
GN 2180 Joints d'étanchéité à clipser Type: A - Joint d'étanchéité supérieur GN 2180 Joints d'étanchéité à clipser Type: D - Joint d'étanchéité latéral

Description du produit

Information

Les joints d'étanchéité, à clipser GN 2180 peuvent être utilisés sur des portes, couvercles et trappes étanches. Les joints sont pressés à la main sur l'avant des tôles et des plaques métalliques. L'insert de serrage intégré empêche tout détachement. Aucune colle ou autre adhésif n'est nécessaire.

Lors de l'assemblage, le joint devrait se déformer légèrement selon w2. Ceci garantit un joint optimal. Le respect des instructions concernant le placement des rayons (r1 à r4) est recommandé afin de garantir un joint parfaitement étanche et de faciliter l'assemblage.

Les joints NBR sont recommandés en cas de contact possible avec des combustibles, de huiles ou des liquides de refroidissement.

Les joints EPDM sont certifiés suivant les normes UL 50 et UL 94-HB et sont donc homologués pour le marché de l'Amérique du Nord et du Canada.

Spécifications

Joint de serrage/Joint d'étanchéité
Caoutchouc d'éthylène propylène diéniqueEPDM

  • noir
  • Dureté des joints de serrage 65 ±5 Shore A
  • Dureté des joints d'étanchéité 25 ±5 Shore A
  • résistant aux températures de -40 °C à +100 °C

Caoutchouc acrylonitrile butadièneNBR
(uniquement pour les tailles h1 = 20,5 et 13)

  • noir
  • Dureté des joints de serrage 60 ±5 Shore A
  • Dureté des joints d'étanchéité 25 ±5 Shore A
  • résistant aux températures de -30 °C à +100 °C

Insert de serrage
Bride de serrage en polyester, fil d'acier


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2180 Joints d'étanchéité à clipser schéma

Options d'article/Tableau

Type

AJoint d'étanchéité supérieur
DJoint d'étanchéité latéral
Afficher/Masquer colonnes
h1
Type A
h1
Type D
Longueur l
en mètres
a
Surface de serrage
bh2h3h4kr1r2r3r4w1w2
Déformation
maximum admissible
50 %
15,5-20500.8 - 2.58,59---805020-6,55
20,5-20501 - 3.51110,5---905030-107
-11,520500.8 - 2.58,7592,53,754304080408,56,75
-1320501 - 3.51110,752,254,54,7540501008011,258,75

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


h1 (Type A)
h1 (Type D)
Type


Longueur l (en mètres)

Exemples d'application

Schéma d'application des joints de protection Schéma 2 d'application des joints de protection

Exemples d'application
Grâce à leur polyvalence, les joints de protection à clipser et les joints d'étanchéité à clipser peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications dans lesquelles d'autres produits Ganter sont utilisés. Cela ouvre la voie à de nombreuses combinaisons de produits pour créer la conception de système souhaitée, en particulier en association avec les groupes de produits suivants 3.3 Articulation, enclenchement, verrouillage de portes et de caches et 2.4 Mise en tension par mécanismes de serrage.

Exemple d'assemblage

Kantenschutzprofil Konstruktionsbeispiel ZN

Exemple d'assemblage
L'assemblage représenté implique l'utilisation standard de joints de protection à clipser et de joints d'étanchéité à clipser. Les joints d'étanchéité à clipser sont montés sur la porte et l'encadrement fixe. Pour des raisons de sécurité, l'ouverture derrière la porte est dotée d'un joint de protection à clipser sur les bords coupés.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
92,80
plus TVA 17,63 €
brute 110,43 €
En stock
Poids: 2,260 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 2180-EPDM-15,5-A-20GN 2180-EPDM-15,5-A-50GN 2180-EPDM-20,5-A-20GN 2180-NBR-20,5-A-20GN 2180-EPDM-20,5-A-50GN 2180-NBR-20,5-A-50GN 2180-EPDM-11,5-D-20GN 2180-EPDM-11,5-D-50GN 2180-EPDM-13-D-20GN 2180-NBR-13-D-20GN 2180-EPDM-13-D-50GN 2180-NBR-13-D-50