JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 55.4 Raakamagneetit Samarium-koboltti (SmCo), laatanmuotoiset

Valokuva

GN 55.4 Raakamagneetit, Samarium, koboltti, laatanmuotoiset

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 55.4 -raakamagneetit ovat lohkonmuotoisia, suojaamattomia magneetteja. Voi kiinnittää käyttämällä liimaa, päällystettä tai mekaanista kiinnitystä. Jos saatavissa ei ole sopivaa kiinnitysmagneettia / magneettijärjestelmää, raakamagneetteja voidaan käyttää yhdessä sopivien pidikerakenteiden kanssa magneettijärjestelmien rakentamiseksi erikoistarkoituksiin.

Kun yksittäisiä raakamagneetteja käytetään ilman ilmarakoa, niiden tartuntavoima on aina alhaisempi kuin magneettijärjestelmissä, joissa suojaus ja magneettinen paluuvirtaus voimistavat suuresti magneetin tarttumisvoimaa kiinnityspintaan. Riippuen magneetin ja vastaavan komponentin välisestä ilmaraosta, yksittäisten raakamagneettien tartuntavoimat voivat olla merkittävästi suuremmat, toisin kuin magneettijärjestelmissä.

Tekninen eritelmä

SmCoSC
Samarium, koboltti

  • paljas
  • lämpötilankestävyys enintään 350 ºC

RoHS

Tilauksesta

autres dimensions
Finition zinguée ou nickelée

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 55.4 Raakamagneetit, Samarium, koboltti, laatanmuotoiset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus l ±0,1b ±0,1h ±0,1Nimellinen tartuntavoima NPakkauskoot
7,541,53,45
7,56255
107,527,55
129,52,5115
1612,52,5151
1816,54291
2620,35511
3326,36,5851

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Magneetin materiaali

Pituus l
Leveys b
Korkeus h

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,12
plus ALV 0,40 €
brutto 2,52 €
Varastossa
Pakkausyksikkö: 10 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).