GN 509.6 Kuularullat Kotelo terästä, sisäkierteellä

Kuularullat GN 509.6: Kotelo terästä, sisäkierteellä
Kotelon materiaali: S - Teräs
Kuormituskuulan materiaali: BL - Teräs

Tuotteen kuvaus

Kuularullia GN 509.6 käytetään koneiden ja kiinnitysten rakentamiseen, esimerkiksi raskaiden kuormien liikuttamiseen mihin tahansa suuntaan vaivattomasti. Kuulan rullalaakeri takaa luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän.

Kuularullissa on pohjassa sisäinen kierre kiinnittämistä varten. Kuorma välitetään kotelon alustan kautta.

Tekninen eritelmä

Kotelo
TeräsS, sorvattu
Sinkitty, sinipassivoitu


Kuormituskuula

  • TeräsBL, sileä pinta
  • Ruostumaton teräsNI AISI 420C
  • MuoviKU, polyasetaali (POM)

Laakerin rullat

  • Teräs, sileä pinta kuormituskuulille BL / KU
  • Ruostumaton teräs AISI 420C kuormituskuulille NI

Pölysuojus koossa 22 / 30
Huopa


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 509.6 Kuularullat, kotelo terästä, sisäkierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Kokod2d1
Kuula
d3 ±0,1h1 ±0,3h2 ±0,3h3t
min.
Kuorma C, N
SBL / SNI

SKU
15M 815,82423,24,85,57600130
22M 822,236364,55,891800200
30M 830,14540,86893500250

Koonti ja hinta

Koko
Kotelon materiaali

Kuormituskuulan materiaali



Kierre d2
Koko
Kotelon materiaali

Kuormituskuulan materiaali



Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,25
plus ALV 1,57 €
brutto 9,82 €
Varastossa
Paino: 0,074 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84829900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 509.6-15-SBL-M8GN 509.6-15-SNI-M8GN 509.6-15-SKU-M8GN 509.6-22-SBL-M8GN 509.6-22-SNI-M8GN 509.6-22-SKU-M8GN 509.6-30-SBL-M8GN 509.6-30-SNI-M8GN 509.6-30-SKU-M8

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa