GN 632.9 Vaarnaruuvit Muovia pallokärjellä painealustoille

Vaarnaruuvit GN 632.9: Muovia pallokärjellä painealustoille
Original design GST-SB
Väri: GR - Harmaa

Tuotteen kuvaus

Vaarnaruuvit GN 632.9 on valmistettu muovista, mikä tekee niistä kevyet, korroosionkestävät ja sähköeristetyt.

Niitä käytetään painealustojen GN 631.2, GN 631.2 ja GN 631.5 kanssa kiinnittämiseen ja puristamiseen.
Pallomainen työntökärki muodostaa yhdessä painealustan kanssa pallonivelen, joka mukautuu asentamiseen epätasaisille tai ei-kohtisuorassa ruuvin akselin kanssa oleviin kohteisiin. Se estää myös kiertävän liikkeen välittymisen kiinnityspintaan kiinnityksen aikana.

Pallon läpimitta d2 on pienempi kuin kierteen ytimen läpimitta, jotta vaarnaruuvi voidaan ruuvata sisään pallon puolelta.

Pallomainen työntökärki napsahtaa turvallisesti kiinni vastaavaan painealustaan, ja sen voi jälleen poistaa tarvittaessa.

Tekninen eritelmä

MuoviPA, polyamidi (PA-HP)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila: -30 °C +100 °C
  • mustaSWSW, RAL 9005, mattapinta
  • HarmaaGRGR RAL 7040, mattapinta

RoHS

Lisävaruste

Painealustat GN 631 (Muovi)
Painealustat GN 631.2 (NBR)
Painealustat GN 631.5 (Ruostumaton teräs)

Piilota tekninen piirros
GN 632.9 Vaarnaruuvit, muovia pallokärjellä painealustoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus Id2Avainväli A/F
M 63040504,52
M 840506363

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus I
Materiaali

Väri
Harmaa
musta
Kierre d1
Pituus I
Materiaali

Väri
Harmaa
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,55
plus ALV 0,10 €
brutto 0,65 €
Varastossa
ELESA Code: 317901-C33
Kuvaus: GST-M6x30-SB-C33
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 632.9-M6-30-PA-GRGN 632.9-M6-30-PA-SWGN 632.9-M6-40-PA-GRGN 632.9-M6-40-PA-SWGN 632.9-M6-50-PA-GRGN 632.9-M6-50-PA-SWGN 632.9-M8-40-PA-GRGN 632.9-M8-40-PA-SWGN 632.9-M8-50-PA-GRGN 632.9-M8-50-PA-SWGN 632.9-M8-63-PA-GRGN 632.9-M8-63-PA-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa