ISO 7379 Olakeruuvit Teräs, kauluksella

Olakeruuvit ISO 7379: Teräs, kauluksella

Tuotteen kuvaus

ISO 7379 -olakeruuvit ovat kustannuksia säästäviä rakennuselementtejä, jotka sopivat lukuisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Enimmäiskiristysmomenttia ei tule määritellä lujuusluokan 12.9 mukaan, vaan sen sijaan sitä rajoittavat suhteellisen pienet kantopisteet (olakkeet) ja syvennykset siirtymäpisteessä välillä d1 - d2 ja d1 - d3.

ISO-standardilehden mukaan voidaan käyttää ruuveja pyälletyllä päällä tai ilman sitä.

Standardipoikkeama:

  • ei tietoa samankeskisyydestä 2 IT 13 ja 2 IT 10
  • ei vetolujuusluokan merkintää
  • virallisessa ISO-standardiluokituksessa on seuraavat mitat arvoille d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
  • 4-M3 ja 5-M4 -mitat eivät sisälly viralliseen ISO-standardiluokitukseen

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 12.9
  • mustattu
  • Sovittimen mitat d1 hiottu

RoHS

Piilota tekninen piirros
ISO 7379 Olakeruuvit, teräs, kauluksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 f9d2l1 +0,25d3l2l3avainväli A/F
4M 34568101216202530-----7732
5M 456810121620253040-----9842,5
6M 5101216202530354045505560657080109,54,53
8M 6162025303540455055606570809010013115,54
10M 81620253035404550556065708090100161375
12M 10162025303540455055606570809010018169 -16
16M 12253035404550556065708090100--2418118
20M 163035404550556065708090100---30221410
24M 2050556065708090100-------36271612

Koonti ja hinta

Holkin läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Eritelmät

Holkin läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,02
plus ALV 0,38 €
brutto 2,40 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181568
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

ISO 7379-4-M3-4ISO 7379-4-M3-5ISO 7379-4-M3-6ISO 7379-4-M3-8ISO 7379-4-M3-10ISO 7379-4-M3-12ISO 7379-4-M3-16ISO 7379-4-M3-20ISO 7379-4-M3-25ISO 7379-4-M3-30ISO 7379-5-M4-5ISO 7379-5-M4-6ISO 7379-5-M4-8ISO 7379-5-M4-10ISO 7379-5-M4-12ISO 7379-5-M4-16ISO 7379-5-M4-20ISO 7379-5-M4-25ISO 7379-5-M4-30ISO 7379-5-M4-40ISO 7379-6-M5-10ISO 7379-6-M5-12ISO 7379-6-M5-16ISO 7379-6-M5-20ISO 7379-6-M5-25ISO 7379-6-M5-30ISO 7379-6-M5-35ISO 7379-6-M5-40ISO 7379-6-M5-45ISO 7379-6-M5-50ISO 7379-6-M5-55ISO 7379-6-M5-60ISO 7379-6-M5-65ISO 7379-6-M5-70ISO 7379-6-M5-80ISO 7379-8-M6-16ISO 7379-8-M6-20ISO 7379-8-M6-25ISO 7379-8-M6-30ISO 7379-8-M6-35ISO 7379-8-M6-40ISO 7379-8-M6-45ISO 7379-8-M6-50ISO 7379-8-M6-55ISO 7379-8-M6-60ISO 7379-8-M6-65ISO 7379-8-M6-70ISO 7379-8-M6-80ISO 7379-8-M6-90ISO 7379-8-M6-100ISO 7379-10-M8-16ISO 7379-10-M8-20ISO 7379-10-M8-25ISO 7379-10-M8-30ISO 7379-10-M8-35ISO 7379-10-M8-40ISO 7379-10-M8-45ISO 7379-10-M8-50ISO 7379-10-M8-55ISO 7379-10-M8-60ISO 7379-10-M8-65ISO 7379-10-M8-70ISO 7379-10-M8-80ISO 7379-10-M8-90ISO 7379-10-M8-100ISO 7379-12-M10-16ISO 7379-12-M10-20ISO 7379-12-M10-25ISO 7379-12-M10-30ISO 7379-12-M10-35ISO 7379-12-M10-40ISO 7379-12-M10-45ISO 7379-12-M10-50ISO 7379-12-M10-55ISO 7379-12-M10-60ISO 7379-12-M10-65ISO 7379-12-M10-70ISO 7379-12-M10-80ISO 7379-12-M10-90ISO 7379-12-M10-100ISO 7379-16-M12-25ISO 7379-16-M12-30ISO 7379-16-M12-35ISO 7379-16-M12-40ISO 7379-16-M12-45ISO 7379-16-M12-50ISO 7379-16-M12-55ISO 7379-16-M12-60ISO 7379-16-M12-65ISO 7379-16-M12-70ISO 7379-16-M12-80ISO 7379-16-M12-90ISO 7379-16-M12-100ISO 7379-20-M16-30ISO 7379-20-M16-35ISO 7379-20-M16-40ISO 7379-20-M16-45ISO 7379-20-M16-50ISO 7379-20-M16-55ISO 7379-20-M16-60ISO 7379-20-M16-65ISO 7379-20-M16-70ISO 7379-20-M16-80ISO 7379-20-M16-90ISO 7379-20-M16-100ISO 7379-24-M20-50ISO 7379-24-M20-55ISO 7379-24-M20-60ISO 7379-24-M20-65ISO 7379-24-M20-70ISO 7379-24-M20-80ISO 7379-24-M20-90ISO 7379-24-M20-100

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa