JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 7072.30 Vaimennusaluslevyt Elastomeeri, halkaistuille akselikauluksille

Valokuva

GN 7072.30 Vaimennusaluslevyt, eastomeeri, halkaistuille akselikauluksille

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 7072.30 -vaimennusaluslevyt on suunniteltu lisävarusteiksi halkaistuille akselikauluksille ja ne kiinnitetään liimakalvolla, mieluiten akselikauluksen urattomalle puolelle. Ne absorboivat kevyitä iskuja ja niillä on ääntä vaimentava vaikutus, kun akselikaulukset joutuvat kosketuksiin muiden komponenttien kanssa.

Yleensä sen jälkeen, kun suojakalvo on poistettu, vaimennusaluslevyt voidaan kiinnittää mille tahansa sopivalle ja puhtaalle pinnalle.

Halkaistut akselikaulukset GN 7072.3 tarjotaan yleensä asennetuilla vaimennuslevyillä.

Tekninen eritelmä

Elastomeeri (PUR)

  • 70 Shore A
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • läpinäkyvä

Liimakalvo

  • akrylaattidispersio, ei sisällä liuottimia
  • voimakas tartunta

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7072.30 Vaimennusaluslevyt, eastomeeri, halkaistuille akselikauluksille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Mitta
vastaavalle
akselikaulukset

d1



d2
Reikäsarja 1
Reikäsarja 2Mitta
vaimennusaluslevyt
d3



d4
Reikäsarja 1




Reikäsarja 2



b ±0,2



s
30B 12-2813-22,1
32B 14-3015-22,1
36B 15B 1634161722,1
42B 18B 203919,521,533
48B 22B 254523,526,533
55B 28B 305229,531,533
60B 32B 355733,536,534
65B 40-6241,5-34

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,41
plus ALV 0,08 €
brutto 0,49 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 55 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2022, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 7072.30-30-B12GN 7072.30-32-B14GN 7072.30-36-B15GN 7072.30-36-B16GN 7072.30-42-B18GN 7072.30-42-B20GN 7072.30-48-B22GN 7072.30-48-B25GN 7072.30-55-B28GN 7072.30-55-B30GN 7072.30-60-B32GN 7072.30-60-B35GN 7072.30-65-B40

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.