Lukitustapit, kuulalukitustapit ja sokalla varustetut lukitustapit ovat teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niitä käytetään erillisten komponenttien liittämiseen yhteen. Ne ovat helppokäyttöisiä ja myös erittäin luotettavia.
Tämä pätee erityisesti lukolla varustettujen lukitustappien yhteydessä. Tarjolla on joko kuulalukituksella tai aksiaalisella lukituksella varustettuja lukitustappeja. Näiden kytkentäelementtien tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat näyttämövarusteet, kuntoiluvarusteet tai jiginvalmistus. Ganterin kuulalukitustapit voidaan varustaa kiinnitysvaijerilla tai kuulaketjulla. Näin osat eivät pääse katoamaan ja voidaan varmistaa, että ne ovat aina siellä, missä niitä tarvitaan.
Jos yhteenliitettyjä elementtejä joudutaan irrottamaan usein, kuulalukolla tai säpellä varustettu lukitustappi on ihanteellinen vaihtoehto. Kun lukitustappi on asennettu paikalleen, kuulat estävät sen liukumisen pois paikaltaan. Lukitustappi vapautetaan helposti painamalla liittimen kärjessä olevaa vapautuspainiketta. Näin kuulat pääsevät liikkumaan ja tappi voidaan vetää ulos.
Sokalla tai jousisokalla varustetut lukitustapit ovat äärimmäisen kekseliäitä ja äärimmäisen yksinkertaisia. Taivutetusta metallilangasta valmistettu aksiaalinen lukituselementti asetetaan lukitustapin päässä olevaan poikkireikään. Lukituselementtejä, eli sokkia ja jousisokkia, on saatavissa lisävarusteina. Lukitustappi ei pääse käytössä liukumaan ulos paikaltaan. Lukitustappi vapautetaan yksinkertaisesti vetämällä sokka tai jousisokka pois lukitustapista.
Steckbolzen mit Axialsicherung sind Normelemente aus Stahl oder Edelstahl, die zwei separate Bauteile sicher und lösbar miteinander verbinden. Die Axialsicherung verhindert, dass sich der Bolzen unbeabsichtigt löst. Je nach Ausführung erfolgt die Sicherung entweder über eine Kugelsicherung (wie bei Kugelsperrbolzen GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6 und Vergleichbare) oder über eine Sperrklinke bzw. einen Sicherungssplint, Federstecker oder eine Kugelraste (zum Beispiel bei Steckbolzen GN 114.2, GN 114.3, GN 124.2, GN 124.3). Steckbolzen dieser Produktfamilie können durch optional angebaute Halteseile oder Kugelketten zusätzlich gegen Verlust gesichert werden.
Sie finden ihren Einsatz überall dort, wo Flansche, Rahmen, Gestelle oder Module häufig und schnell verbunden oder getrennt werden müssen. Dazu zählen anspruchsvolle Umgebungen im Maschinenbau, in Vorrichtungen, Verstelleinrichtungen, Transport- und Wechselvorrichtungen oder bei der Sicherung beweglicher Maschinenteile.
Dadurch können Sie Ihre Montageprozesse effizient und flexibel gestalten, insbesondere wenn häufiges Wechseln oder Umrüsten gefordert ist. Die zuverlässige Axialsicherung erhöht dabei die Prozesssicherheit im laufenden Betrieb.
Steckbolzen mit Axialsicherung sind besonders für Anwendungen geeignet, bei denen separate Bauteile wiederholt und sicher miteinander verbunden oder gelöst werden müssen. Sie ermöglichen ein einfaches und schnelles Montieren und Demontieren, ohne dass zusätzliches Werkzeug erforderlich ist. Dadurch lassen sich beispielsweise Vorrichtungen, Maschinengestelle oder Wechseleinsätze komfortabel und flexibel sichern oder positionieren.
Das Axialsicherungssystem (beispielsweise über Kugelsicherung, Sperrklinke, Federstecker oder Splint) sorgt dafür, dass der Bolzen gegen versehentliches Herausziehen oder Vibration geschützt ist. So erhöht sich die Prozesssicherheit, insbesondere bei häufig wechselnden, aber belasteten Verbindungen. Durch optional integrierbare Halteseile oder Kugelketten, wie sie für viele Typen erhältlich sind, lässt sich der Bolzen zudem gegen Verlust sichern und bleibt stets an seinem Einsatzort griffbereit. Dadurch sparen Sie Zeit und reduzieren Fehlerrisiken im Betriebsalltag.
Dadurch können Sie in Ihrer Anwendung effizient auf unterschiedliche Betriebsanforderungen reagieren, den Montageaufwand reduzieren und die Sicherheit erhöhen.
Ein normaler Steckbolzen mit Axialsicherung gilt nicht automatisch als Hebezeug oder Lastaufnahmemittel. Solche Steckbolzen werden in der Regel zum Fixieren, Positionieren oder Verbinden von Bauteilen eingesetzt und sind nicht primär für Hebevorgänge oder das Heben von Lasten über Personen ausgelegt.
Im folgenden PDF "Kuormitusluokitustiedot" wird erläutert, wie die Belastbarkeit beziehungsweise die zweischnittige Scherfestigkeit für die jeweiligen Normen berechnet wird.
Steckbolzen mit Axialsicherung ermöglichen eine besonders sichere und einfach kontrollierbare Verbindung separater Bauteile. Im Gegensatz zu anderen Sicherungsarten, wie reinen Klemmungen oder Schraubverbindungen, sorgt die Axialsicherung dafür, dass sich Bolzen auch unter dynamischer Belastung oder Vibrationen nicht unbeabsichtigt lösen können. Dadurch lässt sich der Zusammenhalt kritischer Bauteile jederzeit zuverlässig gewährleisten, ohne dass eine ständige Überwachung nötig ist.
Axial gesicherte Steckbolzen wie Kugelsperrbolzen GN 113.3 oder Steckbolzen GN 114.2 erlauben ein schnelles, werkzeugloses und dennoch sicheres Verbinden und Lösen von Bauteilen. Ideal bei häufigen Rüst- oder Wartungsarbeiten, Maschinenwechselteilen oder mobilen Verbindungspunkten. Durch die Axialsicherung bleibt die Verbindung auch in anspruchsvollen Umgebungen stabil – selbst wenn Bedienfehler oder äußere Einflüsse auftreten. So erhöhen Sie ganz einfach die Arbeitssicherheit und minimieren Ausfallzeiten.
Die Axialsicherung sorgt dafür, dass sich Steckbolzen komfortabel, sicher und zuverlässig im Maschinen- und Anlagenbau einsetzen lassen.
Steckbolzen mit Axialsicherung gibt es bei Ganter in einer großen Variantenvielfalt, sodass Sie für nahezu jede Anforderung die passende Lösung finden. Es gibt Ausführungen als Kugelsperrbolzen, Steckbolzen mit Sperrklinke, Bolzen mit Kugelraste, magnetische Sicherungen sowie ergänzendes Zubehör und spezielle Aufnahmen. So können Sie flexibel auf unterschiedliche Konstruktionsanforderungen reagieren und profitieren von maximaler Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen.
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen mit Sperrklinke (Entriegelungsknopf oder Griff):
Steckbolzen mit Axialsicherung per Splint oder Federstecker:
GN 314: Bolzen Edelstahl, L-Griff Kunststoff, abschließbar
Magnetische Axialsicherung:
GN 124.1: Bolzen Edelstahl, Knopf Kunststoff, mit Axialsicherung (magnetisch)
Steckbolzen mit Kugelraste:
Kugelspannbolzen mit Klemmlängenausgleich:
GN 113.1: Bolzen Edelstahl, mit Klemmlängenausgleich
Weitere Systemelemente:
Durch den hohen Variantenreichtum bei Ganter können Sie Steckbolzen mit Axialsicherung gezielt an Ihre Montageanforderungen anpassen – zum Beispiel für wiederkehrende Montagevorgänge, für den Einsatz in korrosiver Umgebung (Edelstahl, Titan), oder wenn eine schnelle Bedienung sowie hohe Bedienungssicherheit ohne Werkzeug gefordert ist. Mit der Auswahl passender Griffvarianten verbessern Sie zudem die Ergonomie oder können die Bolzen auch bei wenig Platz komfortabel bedienen. Ideal in der Maschinen- und Anlagenmontage, im Vorrichtungsbau sowie überall dort, wo schnelle, sichere und dennoch flexible Verbindungen gefragt sind.
Steckbolzen mit Axialsicherung sind bei Ganter in verschiedenen Materialien erhältlich, insbesondere in Stahl und verschiedenen Edelstahlausführungen. Ausgewählte Modelle gibt es zudem in Titan oder mit speziellen Griffmaterialien wie Aluminium oder Kunststoff. Die Materialauswahl ermöglicht es, gezielt auf Anforderungen in Bezug auf Korrosionsbeständigkeit, Hygiene oder Gewicht zu reagieren. So können Sie für Ihre Anwendung flexibel das passende Material auswählen und erhalten eine sichere wie zuverlässige Verbindung, die sich auch bei häufigem Montieren und Demontieren komfortabel bedienen lässt.
Für die Steckbolzen mit Axialsicherung von Ganter gibt es optionales Zubehör wie Halteseile und Kugelketten, mit denen Sie die Bolzen gegen Verlust sichern und deren Position festlegen können. So bleibt der Bolzen stets griffbereit an der Anwendung und kann nicht versehentlich verloren gehen. Besonders bei häufigem Montieren und Demontieren von Bauteilen macht dieses Zubehör den Umgang komfortabler und reduziert Ausfallzeiten.
Nach der Montage kann der Bolzen mit einem Halteseil oder einer Kugelkette sicher am Grundkörper, Rahmen oder an der Baugruppe verankert werden. Dadurch fällt kein loses Teil an oder in die Anlage. Typische Anwendungsfälle sind der schnelle Werkzeugwechsel oder das zeitweilige Sichern von Klappen, Deckeln und Gestellen. In der Maschinen- und Vorrichtungstechnik bedeutet das: Sie können jederzeit flexibel reagieren, ohne dass aufwändige Ersatzteilbeschaffung oder Suchzeiten für verlorene Bolzen entstehen.
Dadurch können Sie Steckbolzen mit Axialsicherung dauerhaft sicher, verlustfrei und komfortabel in Ihren Maschinen, Anlagen oder Vorrichtungen einsetzen.
Steckbolzen mit Axialsicherung – insbesondere Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen mit Sperrklinke – können auf Anfrage individuell angepasst werden. Das betrifft sowohl Sonderlängen als auch spezielle Ausführungen hinsichtlich Material, Form oder Griffdesign. Sie können beispielsweise längere oder kürzere Bolzen erhalten.
Nehmen Sie direkt Kontakt zum Ganter-Vertrieb (+49 7723 6507-259) auf und geben Sie Ihre gewünschten Spezifikationen, Zeichnungen oder Anforderungen an. Ganter prüft die technische Machbarkeit und erstellt ein passgenaues Angebot. Dadurch können Sie Ihre Steckbolzen optimal auf den Einsatzzweck abstimmen und erreichen eine sichere, komfortable Montage – ideal, wenn Standardartikel nicht ausreichen.
Für Steckbolzen mit Axialsicherung sind CAD-Daten und 3D-Modelle direkt für alle gelisteten Ganter-Produkte kostenlos verfügbar. Sie finden diese Modelle auf der jeweiligen Produktdetailseite. Dort können Sie die benötigten CAD-Formate auswählen und das Modell sofort, ohne Registrierung, herunterladen. So können Sie Ihre Konstruktion schnell und präzise planen und erhalten direkt passende Einbaumaße für Ihr Projekt.
Dadurch können Sie Steckbolzen mit Axialsicherung komfortabel und fehlerfrei in Ihre Konstruktionen integrieren. Das spart Zeit in der Konstruktionsphase und reduziert Montagefehler. Besonders hilfreich ist das für häufig wechselnde oder zeitkritische Projekte im Maschinenbau und bei Montagevorrichtungen.
Standardausführungen der Steckbolzen mit Axialsicherung sind in der Regel in 1-2 Tagen lieferbar. Ganter hält ein breites Spektrum dieser Normteile – wie Kugelsperrbolzen, Splintbolzen oder Steckbolzen mit unterschiedlichen Sicherungstechniken – kontinuierlich am Lager vor. So können Sie bereits innerhalb weniger Tage nach Bestellung mit der Auslieferung rechnen.