JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 615.7 Jousitapit Teräs, rajakytkimellä

Valokuva

GN 615.7 Jousitapit, teräs, rajakytkimellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 615.7 -jousitappeja käytetään pidättiminä sekä työntämiseen toisia osia vasten.

Samanaikaisesti sisäänrakennetulla rajakytkimellä voidaan lähettää sähköinen valvontasignaali.

Tekninen eritelmä

Ruuvi
Teräs, nikkelöity


Kuula
Teräs, karkaistu


Kuusiomutterit
Teräs, nikkelöity


Rajakytkin

  • Jännite: 5 ... 24 V DC
  • Suositeltu kytkentäkuorma: 5 ... 10 mA
  • Maks. kytkentäkuorma: 20 mA DC
  • Odotettu käyttöikä:
    3 miljoonaa käyttökertaa
  • Lämpötilaväli:
    -10 °C ... +80 °C

Syöttökaapeli PVC:

  • Ø 3, 2-vaiheinen, ≈2 metrin pituinen
  • maks. vetokuorma 20 N
  • harmaa tyypissä S (normaalisti avoin)
    musta tyypille O (normaalisti suljettu)

Suojausluokka IP 40


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 615.7 Jousitapit, teräs, rajakytkimellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SNormaalisti avoin
ONormaalisti suljettu
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2savainväli A/Fw1 ±0,1
Kytkentäisku
w2 ±0,1
Jousipuristus
Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
M 63333,55100,30,8613
M 843657130,51816
M 1054068170,71,21020

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kierre d1
Tekninen eritelmä


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
76,06
plus ALV 14,45 €
brutto 90,51 €
Varastossa
Paino: 0,042 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).