Ganter Norm tarjoaa oikean ratkaisun kaikkiin käyttösovelluksiin ja laajan erikokoisten lukitusvipujen valikoiman koneenrakennukseen, lääkintäteknologiaan ja teolliseen valmistukseen.
Pääasialliset erot kiinteiden ja säädettävien lukitusvipujen välillä ovat niiden toimintaperiaatteessa ja niiden eduissa tietyissä sovelluksissa:
Asennusesimerkki: Kiinnitystoimenpiteet vapaasti saavutettavissa paikoissa ilman tilarajoituksia, kuten koneiden suojukset tai kiinnitysalustat.
Tyypillisiä käyttötarkoituksia: Säätömahdollisuudet kiinnikkeissä, koneissa tai koteloissa, joissa tilaa on vähän tai liikkumisvapaus on rajoitettu.
Valitse kiinteä lukitusvipu, kun käytettävissä oleva tila ja käyttökulma eivät aseta rajoituksia ja halutaan yksinkertainen, kustannustehokas ratkaisu. Säädettäviä lukitusvipuja suositellaan käytettäväksi ahtaissa asennustilanteissa tai kun tarvitaan usein uudelleensäätöjä.
Ganterin säädettävät lukitusvivut toimivat integroidun lukitusmekanismin avulla.
Vivun nostaminen vapauttaa jousen, joka normaalisti varmistaa liitoksen lukitusvivun ja kierresisäkkeen välillä.
Tässä vapautetussa asennossa vipu voidaan siirtää haluttuun asentoon ilman, että kierre kääntyy mukana.
Kun vipu vapautetaan jälleen, hammastus kytkeytyy uudelleen – vipua voidaan käyttää heti kiristämiseen tai löysäämiseen.
Tyypillisiä käyttötapauksia ovat koneosien, kiinnittimien ja käyttöelementtien varmistaminen, joissa vipu täytyy asettaa vapaasti paikoilleen kiristämisen jälkeen.
Ganter tarjoaa lukuisia versioita, kuten GN 300 ja GN 302, eri kokoisina, materiaaleina ja muotoina.
Oikean valinnan tekemiseksi tarkista:
Erityiset mallit ainutlaatuisilla väreillä tai muodoilla ovat mahdollisia, jotta lukitusvipu voidaan optimaalisesti mukauttaa sovellukseen.
Säädettäviä lukitusvipuja käytetään siellä, missä vaaditaan usein ja työkaluttomasti tapahtuvaa kiristys- tai kiinnityspaikkojen vaihtamista. Toisin kuin tyypillisiä lukitusruuveja, säädettäviä lukitusvipuja voidaan käyttää ilman lisätyökaluja. Käyttäjä nostaa vipua, siirtää sen haluttuun asentoon ja kiristää – täydellinen ratkaisu tilanteisiin, joissa vaaditaan usein tapahtuvaa uudelleen säätämistä tai asetusten muutoksia.
Käyttäjä voi kätevästi kiristää tai vapauttaa lukitusvipua ilman, että toiminto rajoitetaan tiettyyn lähtöasentoon.
Käyttämällä säädettäviä lukitusvipuja tavallisten lukitusruuvien sijaan parannat tehokkuutta ja käyttömukavuutta, vähennät työkalujen häviämisen riskiä ja minimoit seisokkiaikoja. Tämä mahdollistaa käyttäjien joustavan reagoinnin muuttuviin vaatimuksiin, mikä selvästi yksinkertaistaa prosesseja.
Ganterin säädettävät lukitusvivut ovat saatavilla eri materiaaleista. Tämä mahdollistaa, että käyttäjät voivat valita tarkalleen oikean materiaalin sovellukseensa, kuten ympäristöihin, joissa on korkea korroosiovaara, kun halutaan tietty ulkonäkö, tai kun hygieniavaatimukset ovat voimassa.
Laajan materiaalivalikoiman ansiosta voit tarkasti sovittaa säädettävän lukitusvivun käyttöolosuhteisiin – kuten kosteuteen, hygieniavaatimuksiin tai muotoilumieltymyksiin. Esimerkiksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua lukitusvipua voidaan käyttää ulkoilmakäytössä, kun taas sinkkivalua suositaan koneenrakennuksessa. Muoviversiot soveltuvat erityisesti, kun alhainen paino ja värikoodaus ovat tärkeitä.
Tämä antaa sinulle mahdollisuuden valita kätevästi oikea säädettävä lukitusvipu, joka täyttää vaatimukset luotettavasti.
Säädettävät lukitusvivut, joita kutsutaan myös kiristysvivuiksi, "Kiristys, kiinnitys, kytkentä vivuilla" -tuoteperheestä, sisältävät hammastuksen. Tämä hammastus varmistaa, että lukitusvipu pysyy kiinteänä valitussa asennossa käytön jälkeen eikä sitä voida kääntää vahingossa. Kun vipu vapautetaan, hammastus kytkeytyy positiivisella liitoksella.
Käyttäjä voi joustavasti sijoittaa säädettävän lukitusvivun vapauttamatta kiinnitysvoimaa, eikä lukitusvipua voida vahingossa kääntää käytön aikana. Tämä varmistaa kone- tai laitekomponenttien kätevän ja luotettavan kiinnittämisen. Tämä ominaisuus on ihanteellinen ahtaissa tiloissa tai sovelluksissa, joissa lukitusvivun pyörittäminen aiheuttaisi ongelmia.
Tämä mahdollistaa käyttäjän työskentelyn mukavasti ja turvallisesti erilaisissa asennustilanteissa. Hammastus on siten keskeinen turvallisuus- ja mukavuusominaisuus säädettävien lukitusvipujen päivittäisessä käytössä.
Ganter voi myös toimittaa säädettäviä lukitusvipuja asiakaskohtaisissa muodoissa. Voit tilata lukitusvipuja tarpeidesi mukaan, jos standardimuodot eivät täytä vaatimuksiasi. Kahvan geometrian, värin ja erityismerkintöjen muutokset ovat mahdollisia. Erityiset materiaalipyynnöt ja erityiset reiät sekä sisäiset tai ulkoiset kierteet voidaan myös toteuttaa.
Ganterin säädettävät lukitusvivut voidaan mukauttaa tarkasti vaatimustesi mukaan tiettyä konetta tai kokoonpanoa varten. Tämä parantaa käyttäjäkokemusta, yksinkertaistaa integrointia ja vähentää asennustyötä. Esimerkiksi erityisesti suunniteltu lukitusvipu mahdollistaa helpon käytön vaikeasti saavutettavissa paikoissa tai estää törmäykset ahtaissa tiloissa. Värikoodaus auttaa käyttöhenkilöstöä tunnistamaan liitetyt toiminnot nopeammin ja välttämään virheitä.
Asiakaskohtaiset säädettävät lukitusvivut ovat ihanteellisia projekteissa, joissa standardituotteet eivät ole optimaalisesti soveltuvia tai kun ergonomiaan, muotoiluun, merkintään tai toiminnallisuuteen liittyy erityisvaatimuksia. Tämä mahdollistaa sovelluksesi toteuttamisen helposti, luotettavasti ja tehokkaasti.
Ganter tarjoaa erityisiä turvaversioita, jotka estävät vahingossa tapahtuvan vapauttamisen "Säädettävät lukitusvivut, Kiristysvivut" -tuoteperheessä. Esimerkki tyypillisestä turvamallista on säädettävä lukitusvipu, jossa on turvatoiminto, kuten tyyppi GN 604.2 tai GN 312, joka voidaan säätää vain painamalla vipua. Käyttäjän on tarkoituksellisesti aktivoitava turvavapautus, jotta kiinnitystoiminto laukeaa.
Lukitusvipujen turvaversioilla voit varmistaa, että liitos ei irtoa itsestään edes tärinän, iskujen tai vahingossa tapahtuvan kontaktin tapauksessa. Tämä lisää prosessin luotettavuutta – erityisesti turvallisuuteen liittyvissä tai suurta kuormitusta vaativissa sovelluksissa, kuten koneissa ja valmistuslaitteissa, joissa tyypilliset lukitusvivut voivat avautua tahattomasti tärinän tai ihmisten kontaktin vuoksi.
Tämä antaa käyttäjälle mahdollisuuden reagoida joustavasti erilaisiin turvallisuusvaatimuksiin ja estää luotettavasti vahingossa tapahtuvan käytön.
Ganterin "Säädettävät lukitusvivut, Kiristysvivut" -tuoteperheen säädettävillä lukitusvivuilla on räikkätoiminto. Lukitusvivun vapauttamisen jälkeen se voidaan nostaa ja kääntää takaisin mihin tahansa alkuperäiseen asentoon vaikuttamatta kiinnitysliitokseen. Toisin sanoen käyttäjä asettaa aseman uudelleen manuaalisesti nostamalla vipua ja palauttamalla sen haluttuun asentoon säätöjen jälkeen.
Lukitusvipujen uudelleenkohdistamisen avulla käyttäjä voi helposti välttää esteitä tai käsitellä vaikeita tiloja ja sijoittaa lukitusvivun aina ergonomisesti järkevällä tavalla. Ihanteellinen sovelluksiin, joissa on vähän tilaa tai vipua ei voida kääntää täyttä kierrosta.
Tämä mahdollistaa säädettävän lukitusvivun kätevän ja joustavan käytön jopa ahtaissa tiloissa. Käyttäjät säästävät aikaa ja nauttivat luotettavammasta toiminnasta, koska vipu on aina saavutettavissa.
Tyypillisiä Ganter-tuotteita, joilla on tämä toiminto, ovat GN 300, GN 300.1 ja GN 302 säädettävät lukitusvivut.
Ganterin valikoiman säädettävät lukitusvivut on yleensä suunniteltu standardiosina ja niitä käytetään monilla eri teollisuudenaloilla, mukaan lukien kone- ja laitevalmistus sekä joskus lääketieteellisissä sovelluksissa. Kuitenkaan niiden käyttöön lääkinnällisissä laitteissa ei ole olemassa erillistä, yleistä hyväksyntää.
Valmistajana Ganter tarjoaa säädettäviä lukitusvipuja eri materiaalivaihtoehdoilla, mukaan lukien ruostumattomasta teräksestä valmistettuja versioita, joilla on parempi korroosionkestävyys ja parannetut hygieniaominaisuudet. Nämä soveltuvat ympäristöihin, joissa on vaativia puhdistus- ja pitkäikäisyysvaatimuksia. Kuitenkin ennen niiden käyttöä lääkinnällisessä laitteessa sinun käyttäjänä tai ostajana on aina tarkistettava, täyttääkö kyseinen tuote vaaditut teollisuusvaatimukset tai standardit (esim. FDA-vaatimustenmukaisuus tai MDR-ohjeet). Näin käyttäjällä on mahdollisuus varmistaa, että kaikki lainsäädännölliset, turvallisuus- tai hygieniavaatimukset täyttyvät kyseisessä tapauksessa.
Jos aiot käyttää säädettävää lukitusvipua lääkinnällisessä laitteessa, on suositeltavaa konsultoida asiaa Ganterilta ennen valinnan tekemistä tai tilauksen tekemistä. Tämä mahdollistaa tuotekohtaisten materiaalisertifikaattien, puhdastilakäyttöön soveltuvuuden tai mahdollisten räätälöityjen tuotantojen arvioinnin. Säädettävien lukitusvipujen kätevä käyttö ja joustavuus voivat myös olla ratkaiseva etu lääkinnällisissä sovelluksissa – ihanteellinen tilanteisiin, joissa tarvitaan tarkkuutta ja helppoa käsittelyä hygieenisissä olosuhteissa.
Tämä mahdollistaa tietoon perustuvan ostopäätöksen tekemisen ja säädettävän lukitusvivun oikean ja laillisen käytön jopa haastavilla alueilla, kuten lääkinnällisissä sovelluksissa.
Hygieenisesti vaativissa ympäristöissä on saatavilla säädettäviä lukitusvipuja, jotka on erityisesti suunniteltu ankarimmille puhtaus- ja puhdistettavuusvaatimuksille. Tässä tuoteperheessä Ganter tarjoaa malleja, joissa on sileät pinnat ilman tyhjiä välejä, ja materiaaleja, jotka täyttävät hygieenisen muotoilun ohjeet.
”Säädettävien lukitusvipujen” -perheessä Ganter tarjoaa esimerkiksi lukitusvipuja GN 305 hygieenisellä muotoilulla. Se on ihanteellinen elintarvike- ja lääketeollisuuden sekä puhdastilojen sovelluksiin. Mallin ominaisuudet mahdollistavat helpon puhdistamisen ja täyttävät EHEDG-ohjeiden (Euroopan hygieeninen insinööri- ja muotoiluryhmä) vaatimukset.
Hygieenisesti muotoiltujen säädettävien lukitusvipujen käyttö mahdollistaa konekomponenttien kätevän ja turvallisen kiinnittämisen tai säätämisen jopa vaikeissa puhdistusolosuhteissa. Käyttäjä voi suorittaa usein toistuvia puhdistussyklejä ilman aikaa vievää irrottamista samalla, kun noudattaa luotettavasti hygieniastandardeja. Ihanteellinen sovelluksiin, joissa tuotteen jäämiä tai mikrobeja on estettävä kaikin keinoin.
Tämä mahdollistaa koneiden ja laitosten asentamisen tai säätämisen vaativan hygienian alueilla tehokkaasti, tarkasti ja nopeasti.