Käsipyörät

Puolilla varustetut käsipyörät välittävät manuaalisen kiertoliikkeen käyttöön ja säätämiseen. Kaksipuolaisten käsipyörien avoin kehä mahdollistaa myös aksiaalisen pääsyn.

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Suodata tuotteet
Materiaali
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Tuoteperhe

Etkö löytänyt mitään? Erityistilaukset

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Mikä on puolallinen käsipyörä ja miten se toimii?

Puolallinen käsipyörä on ohjauskomponentti, joka välittää manuaalisia pyörimisliikkeitä koneakselille tai komponenteille. Se koostuu pyörästä ja yleensä kahdesta tai useammasta puolasta. Puolien kautta vääntömomentti siirtyy käsipyörästä keskiöön ja siten säädettävälle koneakselille. Käsipyörää voidaan käyttää suoraan tai sylinterimäisen kahvan avulla. Tämä mahdollistaa selkeästi määritellyn, luotettavan ja ergonomisen käsittelyn, joka on ihanteellinen tarkkoihin säätöihin tai toistuviin liikkeisiin kone- ja laitevalmistuksessa.

Miten puolallinen käsipyörä toimii?

Voimansiirto tapahtuu puolien kautta keskiöön, joka on kytketty koneen akseliin. Mallista riippuen (esim. GN 924, GN 322, DIN 950) pyörä ja puolat on valmistettu materiaaleista, kuten alumiini, muovi, valurauta tai ruostumaton teräs. Avoimet puolat, erityisesti 2-puolaisissa käsipyörissä, mahdollistavat kätevän aksiaalisen pääsyn viereisiin komponentteihin. Tämä mahdollistaa operaattoreiden pääsyn rinnakkaisiin ohjaimiin tai mittalaitteisiin säätöjen aikana ilman käsipyörän poistamista.

Puolallisiin käsipyöriin liittyvät käytännön edut

  • Koneakseleiden ja komponenttien ergonominen ja tehokas säätö
  • Tarkka hienosäätö suoran, manuaalisen käytön kautta
  • Aksiaalinen pääsy viereisiin alueisiin parantaa huoltoa ja kokoonpanoa
  • Lukuisia materiaali- ja kahvavaihtoehtoja: Korkealaatuinen alumiini (esim. GN 322, GN 324), kestävä muovi (GN 522, GN 555) tai hygieeninen ruostumaton teräs (GN 949, GN 950.6)
  • Ihanteellinen sovelluksiin, joissa priorisoidaan vaivatonta ja luotettavaa käytettävyyttä – kuten asetusten muutokset, säädöt tai konekokoonpanojen kohdistaminen.

Tyypillisiä sovellusesimerkkejä puolallisille käsipyörille

  • Karojen asentojen asettaminen työstökoneissa
  • Ohjainten, liukukappaleiden tai puristuslaitteiden säätäminen
  • Venttiilien ja sulkujen käyttö laitevalmistuksessa

Mihin sovelluksiin puolalliset käsipyörät ovat erityisen hyvin soveltuvia?

Puolalliset käsipyörät soveltuvat erityisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan koneakselien tai komponenttien manuaalista, tarkkaa ja luotettavaa säätöä. Tyypillisiä sovellusalueita ovat ohjaimet, kohdennusyksiköt ja säätömekanismit koneissa, joissa hallittua pyörivää liikettä on siirrettävä akselille tai karalle.

Tyypilliset sovellusalueet puolallisille käsipyörille

  • Kone- ja laitosrakentaminen: Ihanteellinen akseleiden, liukukappaleiden tai työkappaleiden kiinnittämiseen ja säätämiseen, sillä puolalliset käsipyörät mahdollistavat kohdennetun voiman siirron.
  • Automaatioteknologia: Käytetään usein manuaalisissa kohdennusyksiköissä, jotka vaativat säännöllisiä korjauksia tai nopeita säätöjä käsin.
  • Ohjauspaneelit: Erinomainen kiinnittämiseen, tarttumiseen tai löysäämiseen pyörivien liikkeiden avulla, kun automaatiota ei ole tarkoitus käyttää tai manuaalinen väliintulo on tarpeen.

Puolallisten käsipyörien edut käytännössä

  • Avoin pyörä (erityisesti 2-puolainen versio): Mahdollistaa aksiaalisen pääsyn viereisille konealueille. Tämä mahdollistaa huollon tai säätöjen suorittamisen kätevästi ilman, että käsipyörää tarvitsee irrottaa.
  • Suuri käyttäjäergonomia: Puolarakenne tarjoaa ohjausta ja tukea kädelle. Tämä mahdollistaa tarkasti mitattujen pyörivien liikkeiden suorittamisen turvallisesti ja kätevästi – jopa suurilla voimavaatimuksilla.
  • Materiaalivalikoima: Alumiini (esim. GN 924, GN 324, GN 322), muovi (GN 522, GN 555, GN 522.5) ja ruostumaton teräs (GN 949, GN 950.6) mahdollistavat mukautumisen erilaisiin käyttöolosuhteisiin ja suunnitteluvaatimuksiin.
  • Muunneltavat mallit: Malleja on saatavana kahvalla tai ilman, ja on myös versioita, joissa on suuri keskiö (GN 950.1) erityisiä asennusvaatimuksia varten.

Näin varmistetaan, että sinulla on aina optimaalinen valikoima puolallisia käsipyöriä eri käyttöolosuhteisiin ja voit vastata joustavasti erityisiin vaatimuksiin. Käytännössä tämä lisää käyttäjän turvallisuutta, parantaa ergonomiaa ja yksinkertaistaa merkittävästi huoltotehtäviä.

Mitä etuja puolallinen käsipyörä tarjoaa verrattuna muihin käsipyöriin?

Puolallinen käsipyörä tarjoaa useita käytännön etuja verrattuna muihin käsipyöriin, kuten levykäsipyöriin. Avoin vanteen muotoilu varmistaa, että puolalliset käsipyörät eivät ainoastaan mahdollista ergonomista käsittelyä, vaan myös täyttävät erityiset vaatimukset pääsyyn ja koneen käyttöön.

Puolallisten käsipyörien edut

  • Avoin vanne, erityisesti 2-puolaisissa malleissa, mahdollistaa aksiaalisen pääsyn viereisiin komponentteihin tai alueisiin. Tämä mahdollistaa koneen akselien tai komponenttien helpon säätämisen ilman, että käsipyörä estää pääsyn.
  • Puolallinen muotoilu tekee käsipyörästä kevyen ja mukavan käyttää yhdellä kädellä tai molemmilla käsillä. Tämä helpottaa nopeita ja tarkkoja pyörimisliikkeitä päivittäisessä käytössä.
  • Puolien välinen avoin tila tarjoaa paremman näkyvyyden koneympäristöön. Tämä vähentää törmäysriskiä ja helpottaa näyttöarvojen säätämistä ja lukemista.
  • Alhainen paino ja avoin muotoilu vähentävät käyttöön tarvittavaa vaivannäköä. Tämä mahdollistaa puolallisen käsipyörän toistuvan käytön ilman väsymistä.
  • Puolallisia käsipyöriä on yleensä saatavissa eri materiaaleissa ja eri versioina, mukaan lukien alumiini (GN 924, GN 322, GN 324), muovi (GN 522, GN 522.5, GN 555), valurauta (DIN 950, GN 950.1) ja ruostumaton teräs (GN 950.6, GN 949). Tämä mahdollistaa joustavan reagoinnin ja oikean mallin valitsemisen kuhunkin sovellukseen.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Puolallisella käsipyörällä, kuten GN 924 alumiinista tai GN 522 muovista valmistetut, voit mukavasti ja turvallisesti säätää koneakselia. Avoimen muotoilun ansiosta pääsy viereisiin komponentteihin on mahdollista myös ahtaissa tiloissa. Tämä parantaa ergonomiaa ja lisää tehokkuutta päivittäisessä työssä.

Mitä materiaaleja on saatavilla puolallisille käsipyörille?

Ganterin valikoimasta on saatavilla erilaisia materiaaleja puolallisille käsipyörille. Voit valita ulkonäön, kestävyysvaatimusten tai hygieenisten ominaisuuksien mukaan alumiinin, muovin, valuraudan ja ruostumattoman teräksen välillä. Tämä mahdollistaa puolallisen käsipyörän optimaalisen sovittamisen sovellukseesi ja toivottuun ympäristöön.

Materiaalivaihtoehdot puolallisille käsipyörille

  • Alumiini: Saatavilla jauhepinnoitettuna (esim. GN 924, GN 324) ja sileänä, kiillotettuna versiona (GN 322). Alumiini on kevyt, korroosionkestävä ja monipuolinen.
  • Muovi: Mallit kuten GN 522, GN 522.5 ja GN 555 tarjoavat alhaisen painon ja miellyttävän tuntuman. Soveltuu erityisen hyvin kosteille tai hygieenisesti herkille alueille.
  • Valurauta: Kestävä ja klassinen ulkonäöltään. Saatavilla DIN 950 -standardin ja GN 950.1 -version mukaisesti. Ihanteellinen suurille kuormituksille tai perinteiseen konesuunnitteluun.
  • Ruostumaton teräs: Käsipyörät kuten GN 950.6 ja GN 949 tarjoavat korkean korroosionkestävyyden ja soveltuvat optimaalisesti vaativiin hygieenisiin tai aggressiivisiin ympäristöihin.

Erilaisten materiaalien edut puolallisissa käsipyörissä

  • Joustava käyttö eri ympäristöissä
  • Suunnittelun, tuntuman ja käyttökohteen optimaalinen yhteensovittaminen
  • Parannettu käyttäjäystävällisyys ja turvallisuus materiaalivalinnan ansiosta

Miten voin määrittää oikean puolallisen käsipyörän yksilölliseen sovellukseeni?

Valitse sopiva puolallinen käsipyörä sovelluksesi vaatimusten ja saatavilla olevien puolallisten käsipyörien ominaisuuksien perusteella. Materiaali, pinnoite ja kahvatyyppi ovat ratkaisevia, ja jokainen vaihtoehto tarjoaa erilaisia etuja. Tällä tavoin löydät nopeasti ratkaisun, joka yhdistää optimaalisen käyttömukavuuden ja prosessivarmuuden.

Tärkeitä valintakriteerejä puolallisille käsipyörille

  • Materiaali: Alumiini (esim. GN 924, GN 322, GN 324), muovi (GN 522, GN 522.5, GN 555) tai valurauta/ruostumaton teräs (DIN 950, GN 950.1, GN 950.6, GN 949). Alumiini on kevyt ja korroosionkestävä, muovi vähentää painoa ja on ergonominen, kun taas valurauta ja ruostumaton teräs tarjoavat suuren vakauden ja kestävyyden.
  • Pinta/pinnoite: Muovipinnoite (musta tai värillinen) suojaa korroosiolta ja helpottaa puhdistusta. Yksinkertaiset kiillotetut pinnat, kuten GN 322, ovat erityisen houkuttelevia ja helppoja ylläpitää.
  • Tyyppi: Avoin muotoilu, kuten 2-puolaisissa versioissa, mahdollistaa kätevän aksiaalisen pääsyn lähellä oleviin komponentteihin – ihanteellinen puristimien lisäämiseen tai huoltoon.
  • Asennustyyppi: Tarkista, onko puolallista käsipyörää saatavissa versiona, jossa on keskiö, reikä tai uritus, varmistaen, että se istuu tukevasti koneen akselille.
  • Kahvatyyppi: Valitse jäykkien, pyörivien ja kääntyvien kahvojen välillä – kääntyvät kahvat estävät loukkaantumisriskit vapaan pyörimisen aikana.
  • Mitat: Kiinnitä huomiota haluttuun ulkoiseen halkaisijaan, keskiön halkaisijaan ja reikään – vain silloin voit varmistaa luotettavan voimansiirron.
  • Erityisvaatimukset: Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit (GN 950.6, GN 949) tarjoavat etuja, kun hygieniavaatimukset on täytettävä, kuten elintarvike- tai lääketeollisuudessa.

Missä teollisuudenaloissa käytetään yleensä puolallisia käsipyöriä?

Puolallisia käsipyöriä käytetään tyypillisesti monilla koneenrakennuksen, laitevalmistuksen ja automaatioteknologian alueilla. Niitä käytetään koneakselien tai komponenttien manuaaliseen säätämiseen ja ne mahdollistavat tarkan, suoran voimansiirron. Avoimen rakenteen ansiosta, erityisesti 2-puolaisissa versioissa, käyttäjät voivat työskennellä turvallisesti ja mukavasti jopa ahtaissa tiloissa.

Tyypilliset sovellusalueet puolallisille käsipyörille

  • Koneenrakennus – Käytetään työstökoneissa, säätö- ja kohdennusyksiköissä sekä erikoiskoneissa. Ne antavat käyttäjille mahdollisuuden hallita ohjainten, yksiköiden tai akseleiden liikkeitä suurella tarkkuudella.
  • Laitosrakennus – Käytetään teollisissa tuotantojärjestelmissä, testipenkeissä tai kokoonpanolaitteissa. Käyttäjät voivat näin reagoida joustavasti erilaisiin tuotantotilanteisiin.
  • Automaatioteknologia – Käytetään automatisoitujen prosessien manuaaliseen ohittamiseen ja koneiden asetusten tekemiseen. Ihanteellinen käyttöönottoon, huoltoon tai asetustoimintoihin, kun tarvitaan mekaanista tarkkuutta.
  • Elintarvike- ja pakkausteollisuus – Formaattimuutosten tai koneasetusten manuaalinen säätäminen. Käytännön esimerkki: Pakkauslinjaa voidaan säätää nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti.
  • Lääketieteellinen ja laboratorio-tekniikka – Laitteiden hienosäätö, jossa vaaditaan turvallista ja hygieenistä käsittelyä, esimerkiksi ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla käsipyörillä kuten GN 949 tai GN 950.6.
  • Prosessitekniikka ja kemianteollisuus – Venttiilien ja suojusten ohjaus tai hienosäätö, usein ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla tuotteilla kuten GN 950.6, jotka tarjoavat korkean korroosionkestävyyden.

Voiko puolallisia käsipyöriä jälkiasentaa olemassa oleviin koneisiin?

Puolalliset käsipyörät voidaan yleensä asentaa olemassa oleviin koneisiin ilman ongelmia. "Puolallisten käsipyörien" tuoteperhe tarjoaa erilaisia muotoiluja, standardikokoja ja liitosvaihtoehtoja, mikä mahdollistaa joustavan mukauttamisen olemassa oleviin koneakseleihin tai komponentteihin. Valintaa tehdessäsi varmista aina, että tarkistat akselin halkaisijan, kiinnitystyypin (esim. uralla tai ilman) ja asennustilan.

Menettely puolallisten käsipyörien jälkiasentamiseksi

  1. Määritä tarvittava akselin halkaisija ja koneesi liitosgeometria.
  2. Valitse tarkasti sopiva puolallinen käsipyörä vaihtoehdoista, kuten alumiini (GN 924, GN 322, GN 324), muovi (GN 522, GN 522.5, GN 555) tai valurauta/ruostumaton teräs (DIN 950, GN 950.1, GN 950.6, GN 949).
  3. Kiinnitä huomiota keskiöaukkojen, urien ja kiinnityselementtien yhteensopivuuteen olemassa olevan akselin kanssa.
  4. Ota huomioon tarvittava käyttömukavuus ja mahdolliset lisävarusteet, kuten taittuvat tai turvakahvat.

Laajan vaihtoehtovalikoiman ansiosta, mukaan lukien GN 924 (alumiini, jauhepinnoitettu) tai GN 522 (muovi, teräsholkki), voit vastata joustavasti olemassa olevien järjestelmien vaatimuksiin. Tämä tarkoittaa, että vaihtaminen tai jälkiasennus on yleensä mahdollista ilman laajoja muutoksia.

Mitä lisävarusteita on saatavilla puolallisille käsipyörille?

Ganterin valikoimasta on saatavilla erilaisia lisävarusteita puolallisille käsipyörille, jotka erityisesti parantavat käsipyörien toiminnallisuutta ja muunneltavuutta. Näihin kuuluvat taitettavat tai kiinteät pyörivät kahvat, asteikkorenkaat, urat ja asennonilmaisimet.

Lisävarusteet puolallisille käsipyörille

  • Pyörivät kahvat: Monia puolallisia käsipyöriä voidaan varustaa kiinteillä tai taitettavilla pyörivillä kahvoilla. Nämä helpottavat käsittelyä, erityisesti usein säädettävissä järjestelmissä. Käsipyörien kääntäminen on turvallista ja ergonomista, jopa muuttuvissa vaatimuksissa.
  • Asteikkorenkaat: Asteikkorenkaita on saatavilla lisävarusteina eri malleille. Nämä mahdollistavat asentojen tai asetusten tarkan lukemisen käännettäessä. Säädöt voidaan tehdä tarkasti ja luotettavasti, kuten koneakselien kohdalla, jotka vaativat toistuvaa kohdentamista.
  • Asennon ilmaisimet, analogiset / digitaaliset: Monia puolallisia käsipyöriä voidaan täydentää digitaalisilla tai analogisilla asennonilmaisimilla. Ne näyttävät akselin nykyisen sijainnin suoraan käsipyörässä, mikä vähentää asetusaikoja ja estää virheellisiä toimintoja. Ihanteellinen siellä, missä tarkka ja luotettava työ on ensisijainen vaatimus.
  • Tasakiilat: Monissa malleissa on valinnaisesti ura tai vastaavat ohjaimet. Tämä mahdollistaa käsipyörän kiinnittämisen akseliin positiivisella liitännällä. Tuloksena on lisääntynyt luotettavuus ja mukava pyörimisliikkeen siirto, erityisesti sovelluksissa, jotka vaativat tarkkaa toistettavuutta.

Onko räätälöityjä puolallisia käsipyöriä saatavilla?

Ganterin valikoimasta voidaan yleensä valmistaa mittatilaustyönä puolallisia käsipyöriä. Voit pyytää puolallisia käsipyöriä erityisillä rei'illä, urilla tai erilaisilla pintakäsittelyillä. Tämä koskee kaikkia Ganterin standardiosien valikoiman puolallisia käsipyöriä.

Käytännön toteutus ja prosessi

Jos tarvitset räätälöityjä puolallisia käsipyöriä, on suositeltavaa ottaa suoraan yhteyttä Ganterin palveluun. Tällä tavoin voit selventää mittoihin, erityisiin liitoskokoihin tai ominaisuuksiin, kuten kahvoihin tai pintoihin liittyviä yksityiskohtia. Ganter tarkistaa teknisen toteutettavuuden ja antaa sinulle räätälöidyn tarjouksen. Näin voi varustaa koneesi tai laitoksesi komponentit tarkkuudella.

Räätälöityjen Ganterin puolallisten käsipyörien edut

  • Yksilöllinen mukauttaminen teknisiin vaatimuksiisi
  • Joustava muotoilu – kuten erilaiset halkaisijat, kahvatyypit tai reikäversiot
  • Maksimaalinen luotettavuus tarkan valmistuksen ansiosta
  • Lyhentyneet kokoamisaikataulut, koska uudelleentyöstöä ei tarvita
  • Ihanteellinen, kun standardimitat eivät riitä tai vaaditaan erityisiä toimintoja

Kysymykset toimitusajoista, toteutettavuudesta tai minimimääristä on parasta selvittää suoraan teknisen myyntitiimin kanssa. Näin varmistetaan, että puolallinen käsipyöräsi täyttää luotettavasti sovelluksesi vaatimukset.

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa