Preise, Rabatte und Lieferung

Preisstellung

Die Preise verstehen sich pro Stück (ohne MwSt.) ab Werk, ausschließlich Verpackung, gemäß Preisliste Nr. 57 Stand Februar 2026.

Rabatte

Bei einem Gesamtwarenwert (ohne Mehrwertsteuer) je Bestellung:

  • ab 200 € -- 10 % Rabatt
  • ab 300 € -- 20 % Rabatt
  • ab 400 € -- 30 % Rabatt
Mindermengenzuschläge

Bei Kleinaufträgen übersteigen die Bearbeitungskosten vielfach den Warenwert. Auf eine Kostenbeteiligung des Kunden kann deshalb leider nicht verzichtet werden. 

  • 15 Euro bei Warenwert unter 25 Euro
  • 10 Euro bei Warenwert von 25 bis 50 Euro
Material- und Energiezuschläge

Leider unterliegen verschiedene Materialnotierungen erheblichen Schwankungen. Dies gilt insbesondere für Artikel aus Aluminium, Edelstahl, Messing und Zinklegierungen.

Da wir einerseits höhere Notierungen in unserer Kalkulation nicht berücksichtigt haben, andererseits wieder fallenden Notierungen an unsere Abnehmer sofort weitergeben wollen, werden wir eventuell notwendige Materialzuschläge gesondert in Rechnung stellen.

Lieferzeiten

In der Regel liefern wir ab Lager, sofern der grüne Text 'Sofort lieferbar' im Warenkorb erscheint.

Unser Eil-Service kann Bestellungen lagerhaltiger Artikel, die bis 16:00 Uhr eingehen noch am selben Tag ausliefern. Dabei fallen Zusatzkosten an. Bitte geben Sie diese Eil-Bestellungen immer telefonisch auf.

Service-Telefon +49 (0) 7723 6507-100

Verpackungsmaterial

Wir verwenden ausschließlich zu 100% Recycelbares Verpackungsmaterial (Papier, Kunststoff, Karton, Holz).

Für Verpackungen, die typischerweise beim Privaten-Endverbraucher anfallen, wurden folgende Abfallarten bei unserem Systemanbieter Interseroh lizenziert:
Papier und Kartonage, PE – Kunststoffverpackungen.

Versandart/Versandkosten
UPS Logo

Sie haben die Wahl
Bei Ihrer Bestellung können Sie eine der folgenden Optionen für den Versand auswählen.

UPS Standard
Laufzeit 1-2 Werktage
Versand-Kosten (zzgl. MwSt)
< 3 kg6,90 € 3 kg bis < 20 kg8,90 € 20 kg bis < 40 kg13,80 € 40 kg bis < 60 kg20,70 € 60 kg bis < 80 kg27,60 €
UPS Express
SAVER
Garantierte Zustellung am Folgetag.
Versand-Kosten (zzgl. MwSt)
< 3 kg12,30 € 3 kg bis < 20 kg14,30 € 20 kg bis < 40 kg25,00 € 40 kg bis < 60 kg40,00 € 60 kg bis < 80 kg55,00 €
12:00 UHR
Garantierte Zustellung bis 12:00 Uhr am Folgetag.
Versand-Kosten (zzgl. MwSt)
< 3 kg 14,30 € 3 kg bis < 20 kg16,30 € 20 kg bis < 40 kg30,00 € 40 kg bis < 60 kg45,00 € 60 kg bis < 80 kg60,00 €
10:30 UHR
Garantierte Zustellung bis 10:30 Uhr am Folgetag.
Versand-Kosten (zzgl. MwSt)
< 3 kg16,30 € 3 kg bis < 20 kg18,30 € 20 kg bis < 40 kg35,00 € 40 kg bis < 60 kg50,00 € 60 kg bis < 80 kg65,00 €

Samstags-Zustellung (nur mit telefonischer Beauftragung möglich)
Zustellung am Samstag bis 10:30 Uhr.
Versand-Kosten (zzgl. MwSt)
< 20 kg35,00 €

UPS Express Plus (nur mit telefonischer Beauftragung möglich)
Garantierte Zustellung bis 9:00 Uhr am Folgetag.
Versand-Kosten (zzgl. MwSt)
< 20 kg90,00 €

Frachtkosten
Die mit der Spedition STRECK Transporte Freiburg durchgeführten Sendungen werden zu folgenden Frachtsätzen abgerechnet:
< 100 kg75 € 100 kg bis < 200 kg95 € 200 kg bis < 300 kg135 € 300 kg bis < 400 kg175 € 400 kg bis < 500 kg215 € 500 kg bis < 600 kg245 € 600 kg bis < 700 kg285 € 700 kg bis < 800 kg325 € 800 kg bis < 900 kg365 € > 900 kg395 €
Die Frachtkosten errechnen sich ausschließlich nach dem Bruttogewicht, die Transportversicherung ist in diesen Frachtsätzen enthalten.
Zusätzlich fallen Verpackungskosten nach Aufwand an.

Bei UPS-Sendungen mit Überlänge (> 0,9 m) wird ein Zuschlag von 15 € berechnet.

Sonstiges

Aus Kostengründen ist eine Rücknahme von Teilen unter 20 Euro Warenwert nicht möglich.

Otto Ganter GmbH & Co. KG
Tribergerstr. 3
78120 Furtwangen
Telefon (07723) 6507-100
Telefax (07723) 4659
E-Mail verkauf@ganternorm.com

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada