GN 21b Tornillos centrales Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b)

Tornillos centrales GN 21b: Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b)
sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Los tornillos centrales GN 21b conectan perfiles de aluminio en ángulos rectos. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles. La rosca del orificio del perfil de la cara terminal la forma el mismo tornillo central. La rosca autoformante debe lubricarse para simplificar el montaje.

Especificación

Acero, zincado, azul pasivadoSZ


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 21b Tornillos centrales, acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Type

Asin tapa de cubierta
Mostrar / ocultar columnas
nd1
Rosca autoformante
l1d2d3l2A/FPar de apriete
en Nm
8S 825167,84,5T4025
10S 1230199,86T5035

Estructura y precio

Ancho de ranura n
Rosca d1 (autoformante)
Longitud l1
Type

Material/acabado

Ancho de ranura n
Rosca d1 (autoformante)
Longitud l1
Type

Material/acabado

Instrucciones de montaje/mecanizado de perfiles

f9323eca-a4e0-4dc5-acd6-9dcc77de26ae

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,49
más IVA 0,09 €
bruto 0,58 €
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 485 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 486 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 21b-8S825-A-SZGN 21b-10S1230-A-SZ

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada