GN 430.1 Tiradores de regleta Perfil de la empuñadura aluminio, tapas plástico, con sección para inscripciones

Tiradores de regleta GN 430.1: Perfil de la empuñadura aluminio, tapas plástico, con sección para inscripciones
Acabado: EL - anodizado, color natural
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Los tiradores de regleta con sección para inscripciones GN 430.1 se utilizan habitualmente en puertas batientes o correderas y equipos de protección. También son adecuados como tiradores de cajones.

El canal para los tornillos M6 (aluminio extruido) permite utilizar un número opcional de tornillos de fijación en cualquier posición dentro de la dimensión l2.

Se puede entregar el perfil de aluminio en cualquier longitud, y también se pueden entregar tapas individuales. Es fácil producir longitudes especiales porque el tirador de regleta no necesita mecanizado adicional en el montaje.

En el estado de suministro, la tapa va montada en un lado, de modo que se pueda escribir sobre la tira de papel o película incluida con el producto e insertarla en la ranura prevista a tal efecto.

En el enlace www.ganternorm.com/es/servicio/descargas encontrará un archivo ZIP con diferentes documentos (Word®, Open Office, PDF) que puede utilizar para crear inscripciones y etiquetas.

Especificación

Perfil de la empuñadura
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • anodizado, color naturalELEL

Tapas
Plástico, poliamida (PA)
gris oscuro


Sección para inscripciones
Ranura suministrada con:

  • tira de papel de 200 g/m2, ancho 19,5 mm
    blanco brillante, resistente al envejecimiento
  • Película rígida de PVC
    transparente

RoHS

Bajo pedido

  • Longitudes especiales
  • tiras de papel / película
Ocultar dibujo técnico
GN 430.1 Tiradores de regleta, con sección para inscripciones Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1b1b2b3h1h2l2
Área de atornillado
l3t
110361383424662212
130361383424862212
1503613834241062212
2003613834241562212
2503613834242062212
3003613834242562212
4003613834243562212
5003613834244562212

Estructura y precio

Longitud l1
Acabado
anodizado
negro
Longitud l1
Acabado
anodizado
negro

Información sobre la fijación con un canal de tornillo

Gracias al nuevo canal de tornillo, que cubre todo el largo, puede colocarse cualquier número de tornillos con rosca estándar M6 en cualquier ubicación dentro del área de atornillado l2. Tenga en cuenta los siguientes valores de la guía:

• Profundidad de rosca mínima: 10 mm
• Carga máxima (tornillo): 400 N
• Par de apriete máximo: 4 Nm

Canal de tornillo GN 430

Ejemplo de aplicación

Dibujo Ejemplo de aplicación GN 430 + GN 430.1

Información sobre las asas de seguridad GN 430.1 con sección para inscripciones

En el enlace www.ganternorm.com/es/servicio/descargas/plantillas-para-gn-4301-1 encontrará un archivo ZIP con diferentes documentos (Word®, Open Office, PDF) que puede utilizar para crear inscripciones y etiquetas.

95e32343-7474-4302-93b4-27d50c15b3ed

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,16
más IVA 1,55 €
bruto 9,71 €
Incl. recargos del material: 0,31 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,087 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 2 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 3 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 430.1-110-SWGN 430.1-110-ELGN 430.1-130-SWGN 430.1-130-ELGN 430.1-150-SWGN 430.1-150-ELGN 430.1-200-SWGN 430.1-200-ELGN 430.1-250-SWGN 430.1-250-ELGN 430.1-300-SWGN 430.1-300-ELGN 430.1-400-SWGN 430.1-400-ELGN 430.1-500-SWGN 430.1-500-EL

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada