GN 430 Tiradores de regleta Perfil de la empuñadura aluminio, tapas plástico

Tiradores de regleta GN 430: Perfil de la empuñadura aluminio, tapas plástico
Acabado: EL - anodizado, color natural
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Los tiradores de regleta GN 430 se utilizan habitualmente en puertas giratorias o correderas y equipos de protección. También son adecuados como tiradores de cajones.

El canal para los tornillos M6 (aluminio extruido) permite utilizar un número opcional de tornillos de fijación en cualquier posición dentro de la dimensión l2.

Se puede entregar el perfil de aluminio en cualquier longitud y también se pueden entregar tapas individuales. Se pueden fabricar longitudes especiales desde cantidades relativamente pequeñas.

Especificación

Perfil de la empuñadura
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • anodizado, color naturalELEL

Tapas
Plástico, poliamida (PA)
gris oscuro


RoHS

Bajo pedido

  • Longitudes especiales
Ocultar dibujo técnico
GN 430 Tiradores de regleta Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1b1b2b3h1h2l2
Área de atornillado
l3t
110361383424662212
130361383424862212
1503613834241062212
2003613834241562212
2503613834242062212
3003613834242562212
4003613834243562212
5003613834244562212

Estructura y precio

Longitud l1
Acabado
anodizado
negro
Longitud l1
Acabado
anodizado
negro

Información sobre la fijación con un canal de tornillo

Gracias al nuevo canal de tornillo, que cubre todo el largo, puede colocarse cualquier número de tornillos con rosca estándar M6 en cualquier ubicación dentro del área de atornillado l2. Tenga en cuenta los siguientes valores de la guía:

• Profundidad de rosca mínima: 10 mm
• Carga máxima (tornillo): 400 N
• Par de apriete máximo: 4 Nm

22d700ac-2d76-4f80-ba85-2ddd15998aab

Ejemplo de aplicación

Dibujo Ejemplo de aplicación GN 430 + GN 430.1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,55 €
más IVA 1,05 €
bruto 6,60 €
Incl. recargos del material: 0,32 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,085 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
  • 38 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 39 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 430-110-SWGN 430-110-ELGN 430-130-SWGN 430-130-ELGN 430-150-SWGN 430-150-ELGN 430-200-SWGN 430-200-ELGN 430-250-SWGN 430-250-ELGN 430-300-SWGN 430-300-ELGN 430-400-SWGN 430-400-ELGN 430-500-SWGN 430-500-EL

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada