GN 924.3 Volantes con manilla abatible Aluminio, manilla bloqueada

Volantes con manilla abatible GN 924.3: Aluminio, manilla bloqueada
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado
Red-Dot

Descripción del producto

La manilla de estos volantes se bloquea en un orificio cónico en la posición de trabajo.

Para abatirla, primero hay que extraerla del orificio cónico en dirección axial. Un muelle de compresión sujeta la manilla con firmeza en ambas posiciones. Cuando se despliega, se engrana otra vez de manera automática.

Especificación

Cuerpo del volante
Aluminio, fundido a presión

  • Cubo mecanizado
  • Corona torneada
    Desviación de concentricidad y
    planitud de la corona < 0,4
  • con revestimiento de plástico
    • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • Plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Manilla abatible GN 798.3
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Mecanismo abatible
    Acero, pavonado

RoHS

Accesorio

GN 184 Arandelas avellanadas (for axial fixation)

Ocultar dibujo técnico
GN 924.3 Volantes con manilla abatible, manilla bloqueada Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Rcon manilla giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
bd3d4hl1l2 ≈l3 ≈r ≈Ø
Manilla
arandela avellanada
recomendada
125121424,523314184560,545,522GN 184-22
14014162623364194775,55224GN 184-22
16014162623364204875,56124GN 184-22
20018202723424245385,580,525GN 184-22

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo

Color
Plateado
Negro
Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo

Color
Plateado
Negro

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Longitud l
Versión estándar
Longitud l
Volantes DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
34,05 €
más IVA 6,47 €
bruto 40,52 €
Incl. recargos del material: 0,77 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,465 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
  • 171 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 172 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 924.3-125-B12-R-SWGN 924.3-125-K12-R-SWGN 924.3-125-B12-R-SRGN 924.3-125-K12-R-SRGN 924.3-125-B14-R-SWGN 924.3-125-K14-R-SWGN 924.3-125-B14-R-SRGN 924.3-125-K14-R-SRGN 924.3-140-B14-R-SWGN 924.3-140-K14-R-SWGN 924.3-140-B14-R-SRGN 924.3-140-K14-R-SRGN 924.3-140-B16-R-SWGN 924.3-140-K16-R-SWGN 924.3-140-B16-R-SRGN 924.3-140-K16-R-SRGN 924.3-160-B14-R-SWGN 924.3-160-K14-R-SWGN 924.3-160-B14-R-SRGN 924.3-160-K14-R-SRGN 924.3-160-B16-R-SWGN 924.3-160-K16-R-SWGN 924.3-160-B16-R-SRGN 924.3-160-K16-R-SRGN 924.3-200-B18-R-SWGN 924.3-200-K18-R-SWGN 924.3-200-B18-R-SRGN 924.3-200-K18-R-SRGN 924.3-200-B20-R-SWGN 924.3-200-K20-R-SWGN 924.3-200-B20-R-SRGN 924.3-200-K20-R-SR

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada