GN 675 Pomos esféricos Plástico, casquillo roscado latón, Softline

Pomos esféricos GN 675: Plástico, casquillo roscado latón, Softline
Original design
code: EBK-B-SOFT
Softline

Familia de productos Softline

Las piezas estándar Softline cuentan con una superficie suave y antideslizamiento y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

con-sello-IF-Award

Descripción del producto

El diseño de los pomos esféricos GN 675 corresponde a la familia de productos Ergostyle®. El revestimiento Softline hace que los pomos esféricos sean particularmente ergonómicos y seguros y fáciles de manejar.

La superficie de contacto suave y antideslizante mejora el contacto tanto en ambientes calurosos (transpiración de las manos) como en ambientes secos, en caso de superficies aceitosas y con temperaturas muy altas o muy bajas (congelación).

Los pomos esféricos Softline son adecuados como elementos de maniobra y de sujeción. El núcleo de plástico "duro" garantiza el acoplamiento de anclaje perfecto del casquillo roscado, también bajo cargas más pesadas.

Especificación

Empuñadura

  • Cuerpo base
    Plástico, polipropileno (PP)
  • Revestimiento Softline
    Elastómero termoplástico (TPE)
    • unido químicamente al cuerpo base
    • Material conforme a la FDA
    • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
    • negro, acabado mate
    • Dureza 70 Shore A

Casquillo roscado
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 675 Pomos esféricos, plástico, Softline Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2t
43M 6M 8M 1032,55517,518
50M 8M 10M 1237642026

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,05
más IVA 1,15 €
bruto 7,20 €
ELESA Code: 245101-C1
Descripción: EBK.43 B-M6-SOFT-C1
Peso: 0,060 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 184 unidades entregables en 1-2 días
  • 734 unidades entregables en 3-7 días
  • 1294 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 1295 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 675-43-M6GN 675-43-M8GN 675-43-M10GN 675-50-M8GN 675-50-M10GN 675-50-M12

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada