GN 519.6 Pomos cilíndricos Plástico, Softline

Pomos cilíndricos  GN 519.6: Plástico, Softline
Original design
code: I.680 SOFT
Softline

Familia de productos Softline

Las piezas estándar Softline cuentan con una superficie suave y antideslizamiento y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

El revestimiento Softline de los pomos cilíndricos GN 519.6 los hace ergonómicos y fáciles de manejar.

La superficie de contacto suave y antideslizante es muy fácil de manejar. Mejora el contacto con una mano húmeda (transpiración) o seca, o una superficie aceitosa, en un ambiente de frío o calor.

Especificación

Cuerpo base
Plástico, polypropylen (PP)


Revestimiento Softline
Elastómero termoplástico (TPE)

  • unido químicamente al cuerpo base
  • Material conforme a la FDA
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
  • negro, acabado mate
  • Dureza 70 Shore A

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 519.6 Pomos cilíndricos, plástico, Softline Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 +0,5d2d3l1l2
mín.
l3
24M 820,565307
24M 1020,565407
26M 82180407
26M 102180557
26M 122180557
28M 102290567
28M 1222905810

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,56 €
más IVA 0,87 €
bruto 5,43 €
ELESA Code: 124861
Descripción: I.680/65-M8 SOFT
Peso: 0,028 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
  • 65 unidades entregables en 1-2 días
  • 815 unidades entregables en 3-7 días
  • 1565 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 1566 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 519.6-24-M8GN 519.6-24-M10GN 519.6-26-M8GN 519.6-26-M10GN 519.6-26-M12GN 519.6-28-M10GN 519.6-28-M12

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada