GN 519.1 Pomos cilíndricos Plástico, tipo de montaje a presión

Pomos cilíndricos GN 519.1: Plástico, tipo de montaje a presión
Original design
code: I.580 N

Descripción del producto

Los pomos cilíndricos GN 519.1 no necesitan que el eje lleve rosca.

Para colocar el pomo en su lugar durante el montaje, basta con darle golpecitos con un martillo blando; el extremo del eje debe estar ligeramente redondeado o achaflanado (30°). Los pomos se asientan de manera totalmente a prueba de vibraciones.

Especificación

Plástico, polipropileno (PP)

  • resistente a impactos
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
  • negro, acabado mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 519.1 Pomos cilíndricos, plástico, tipo de montaje a presión Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio
d3l1l2
mín.
18B 8-154028
21B 10-175035
23B 10B 12196545
26B 12B 14218050
28B 15B 16229060

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Diámetro del orificio d2
Diámetro de la empuñadura d1
Diámetro del orificio d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,15
más IVA 0,22 €
bruto 1,37 €
ELESA Code: 24821
Descripción: I.580/40 N-8
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 4079 unidades entregables en 1-2 días
  • 9079 unidades entregables en 3-7 días
  • 14079 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 14080 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 519.1-18-B8GN 519.1-21-B10GN 519.1-23-B10GN 519.1-23-B12GN 519.1-26-B12GN 519.1-26-B14GN 519.1-28-B15GN 519.1-28-B16

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada