GN 603.13 Empuñaduras graduables Plástico, casquillo roscado, acero inoxidable, con botón de desbloqueo, con protección contra pérdida

Empuñaduras graduables GN 603.13: Plástico, casquillo roscado, acero inoxidable, con botón de desbloqueo, con protección contra pérdida
Original design ERX-SST-RC / -LP
Tipo: R - Con anilla de retención
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Las palancas de apriete ajustables GN 603.13 ofrecen el mismo diseño premium y cómodo manejo que todos los productos de la familia Ergostyle®.

Como todas las palancas de apriete ajustables, son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. El inserto se conecta a la empuñadura mediante un dentado y puede desacoplarse fácilmente.

El botón de desbloqueo permite un fácil desacoplamiento. Su uso está limitado a aplicaciones que no requieran el desmontaje de la palanca para la instalación.

La anilla de retención montada permite asegurar palancas de apriete ajustables GN 603.13 con una cadena de bolas o un cable de retención para evitar pérdidas. El tipo P se entrega con una anilla de retención montada y una cadena de bolas.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Gris oscuro, acabado mate similar a RAL 7021

Botón de desbloqueo
Plástico, poliamida (PA)
Gris oscuro, RAL 7021, acabado brillante


Insertos
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro
  • Casquillo roscado
    Acero inoxidable AISI 303N

Anilla de retención / cadena de bolas
Plástico, poliacetal (POM), negro


Argolla en el tipo P
Acero inoxidable AISI 301, pavonado químico


Temperatura de trabajo de 0 °C a +60 °C


RoHS

Accesorio

GN 111.3 Anillas de llavero (Acero inoxidable)
GN 111 Cadenas de bolas (Latón)
GN 111.5 Cadenas de bolas (Acero inoxidable)
GN 111.2 Cables de retención (Acero inoxidable)
GN 111.8 Cables de retención (Acero inoxidable clase de calidad 4)
GN 111.4 Cables de retención espirales (Plástico)

Ocultar dibujo técnico
GN 603.13 Palanca de apriete ajustable, plástico, casquillo roscado, acero inoxidable, con botón de desbloqueo, con protección contra pérdida Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RCon anilla de retención
Pcon cadena de bolas de plástico
Mostrar / ocultar columnas
l1d1d2d3h1h2h3h4
Carrera
rt
mín.
44M 6121629,5632,53,52110
63M 8151937,5843422,513
78M 10192347125442418

Estructura y precio

Longitud l1
Rosca d1
Material

Tipo


Especificaciones

Longitud l1
Rosca d1
Material

Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,43 €
más IVA 1,60 €
bruto 10,03 €
ELESA Code: 236070-C1
Descripción: ERX.44-SST-M6-C1-RC
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 2 unidades entregables en 3-7 días
  • 4 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 5 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 603.13-44-M6-N-RGN 603.13-44-M6-N-PGN 603.13-63-M8-N-RGN 603.13-63-M8-N-PGN 603.13-78-M10-N-RGN 603.13-78-M10-N-P

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada