Descripción del producto
Los pernos de retención GN 818 se distinguen por los materiales utilizados, que les permiten soportar ambientes especialmente corrosivos.
Los pernos de retención con bloqueo de posición se utilizan en aplicaciones en las que el pasador debe permanecer retraído. En este caso, se gira el pomo 90° después de que el pasador se retraiga. Una muesca mantiene el pomo en esta posición.
Especificación
Guía
Acero inoxidableA4 AISI 316
Pasador de retención
Acero inoxidable AISI 316
niquelado químicamente
Pomo
- Plástico, Poliamida (PA)
para tipo C / CK
negro, mate - Acero inoxidable AISI 316 para tipo CN / CKN
- no desmontable
Muelle de compresión
Acero inoxidable AISI 316 Ti
Tuerca hexagonal ISO 8675
Acero inoxidable
RoHS