Descripción del producto
Los indicadores de nivel de aceite GN 650.2 se suministran con una carcasa protectora de Zamac o plástico que permite utilizarlos en condiciones severas. El nivel de líquido se ve por el lateral pese a la carcasa protectora.
La carcasa del indicador de nivel de aceite consta de dos piezas, que van soldadas por ultrasonidos para obtener un sellado perfecto. Los indicadores de nivel de aceite se prueban de forma individual con presión de aire de 3 bar para detectar fugas.
Los indicadores de nivel de aceite GN 650.2 también pueden utilizarse en contenedores a presión. Los resultados de las series de pruebas de resistencia a la presión están disponibles.
El reflector es una tira de aluminio anodizado incoloro con líneas de marcado o con una escala de temperatura. La escala está fuera de la columna de líquido y, por tanto, está bien protegida.
El indicador de nivel de aceite se entrega con una carcasa protectora montada.
Especificación
- Carcasa protectora
- ZamacP
- Plástico, poliamida (PA-HP)PT
- Cuerpo
Plástico
Poliamida transparente (PA 6-T)- resistente al envejecimiento
- alta resistencia mecánica
- resistente a temperaturas de hasta 90 °C
- resistente a disolventes,
pero inadecuado para el alcohol - evite el contacto con agua caliente
- Reflector
Aluminio- lacado en blanco
- con dos líneas negras de marcado / escala
- Juntas tóricas de caucho
- Versión P: NBR (Perbunan®)
- Versión PT: FPM (Viton®)
- Versión P:
Tornillo, tuerca hexagonal, arandela de abanico
Acero
zincado, pasivado azul
- Versión PT:
- Tornillo
Acero inoxidable AISI 303 - Tuerca hexagonal, arandela de abanico
Acero inoxidable AISI 304
- Tornillo
RoHS