GN 631.5 Bases de apriete Acero inoxidable, para piezas normalizadas con cabeza esférica

Bases de apriete GN 631.5: Acero inoxidable, para piezas normalizadas con cabeza esférica
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Las bases de apriete GN 631.5 se usan para sujetar y presionar cuando las superficies deben protegerse contra daños. Dependiendo de la aplicación, hay disponibles como accesorios varios componentes normalizados con cabeza esférica.

Junto con la base de apriete, la cabeza esférica forma una junta de bola que se adapta a las superficies de sujeción no niveladas o no perpendiculares al eje del tornillo. También impide que la superficie de sujeción gire cuando la base de apriete está en contacto con la superficie de sujeción.

La cabeza esférica se puede introducir por presión fácilmente en la base de apriete y se puede volver a extraer si es necesario.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303


Junta tórica
Caucho de flúor (FKM)
Temperatura de trabajo de hasta 200 °C


RoHS

Accesorio

GN 632.1 Pasadores roscados (Acero)
GN 632.5 Pasadores roscados (Acero inoxidable)
GN 306 Palancas de apriete ajustables (Insert Stainless Steel, with Special Tip)
GN 6336.11 Pomos en estrella
GN 7336.5 Tornillos moleteados
GN 421.11 Tornillos moleteados
GN 903 Tornillos de apriete
GN 903 Tornillos de apriete (Acero inoxidable)
GN 933.5 Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable

Ocultar dibujo técnico
GN 631.5 Bases de apriete, acero inoxidable, para piezas normalizadas con cabeza esférica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4e ≈h1h2
214,512,8M 66103
216,112,8M 85103
217,812,8M 104,3103
219,412,8M 123,4103
254,513M 66,510,53
256,113M 85,510,53
257,813M 104,610,53
259,413M 123,610,53
324,514M 67113
326,114M 86113
327,814M 105113
329,414M 124,2113
406,116M 88134
407,816M 107134
409,416M 126,2134
506,116M 810,415,54
507,816M 109,315,54
509,416M 128,715,54

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2
Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,10 €
más IVA 0,78 €
bruto 4,88 €
Incl. recargos del material: 0,11 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 524 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 525 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 631.5-21-4,5GN 631.5-21-6,1GN 631.5-21-7,8GN 631.5-21-9,4GN 631.5-25-4,5GN 631.5-25-6,1GN 631.5-25-7,8GN 631.5-25-9,4GN 631.5-32-4,5GN 631.5-32-6,1GN 631.5-32-7,8GN 631.5-32-9,4GN 631.5-40-6,1GN 631.5-40-7,8GN 631.5-40-9,4GN 631.5-50-6,1GN 631.5-50-7,8GN 631.5-50-9,4

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada