GN 50.25 Imanes de sujeción Carcasa acero inoxidable, de disco, con rosca hembra

Imanes de sujeción GN 50.25: Carcasa acero inoxidable, de disco, con rosca hembra
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 50.25 son un sistema magnético apantallado.

Debido a la menor conductividad magnética de la carcasa de acero inoxidable, la fuerza adhesiva es menor que en el acero.

Especificación

  • Carcasa
    Acero inoxidable

  • Material del imán
    Ferrita duraHF
    resistente a temperaturas de hasta 220 °C

RoHS

Accesorio

GN 70 Discos de sujeción
GN 70.1 Discos adhesivos
GN 70.2 Tapas de caucho

Ocultar dibujo técnico
GN 50.25 Imanes de sujeción con rosca hembra, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1hd2d3Longitud ltFuerzas adhesivas nominales en N
25 ±0,17 +0,3/-0,2M 5898,2532
32 ±0,17 +0,3/-0,2M 589964
40 +0,2/-0,18 +0,3/-0,2M 588,59100
50 +0,2/-0,110 +0,4/-0,2M 588,59175
63 +0,3/-0,114 +0,5/-0,2M 5889280

Estructura y precio

Material del imán

Diámetro d1
h
Rosca
Material del imán

Diámetro d1
h
Rosca

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,28 €
más IVA 0,81 €
bruto 5,09 €
Peso: 0,021 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051190
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
  • 1553 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 1554 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 50.25-HF-25-7-M5GN 50.25-HF-32-7-M5GN 50.25-HF-40-8-M5GN 50.25-HF-50-10-M5GN 50.25-HF-63-14-M5

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada