GN 184.5 Arandelas avellanadas Acero inoxidable

Arandelas avellanadas GN 184.5: Acero inoxidable
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Las arandelas avellanadas GN 184.5 quedan retenidas en la superficie del extremo del eje por un tornillo avellanado DIN ISO 2009 o DIN 7991, formándose una tapa que da sensación de pulcritud.

Una aplicación típica es la retención de volantes con el cubo enchavetado en el eje.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303

  • torneado
  • granallado mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 184.5 Arandelas avellanadas de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3sTornillos avellanados
DIN 7991
DIN ISO 2009
123,26,52,5M 3
164,38,53M 4
204,38,53M 4
225,310,33,5M 5
255,310,33,5M 5
285,310,33,5M 5
326,412,34M 6
366,412,34M 6
406,412,35M 6
456,412,36M 6
526,412,36M 6

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Diámetro externo d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,84 €
más IVA 0,16 €
bruto 1,00 €
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182200
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
  • Pregunte por el tiempo de entrega
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
GN 184.5-12GN 184.5-16GN 184.5-20GN 184.5-22GN 184.5-25GN 184.5-28GN 184.5-32GN 184.5-36GN 184.5-40GN 184.5-45GN 184.5-52

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada