GN 1804.1 Contratuercas ranuradas Acero inoxidable, autoblocantes, con inserto de poliamida

Contratuercas ranuradas GN 1804.1: Acero inoxidable, autoblocantes, con inserto de poliamida
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Las contratuercas ranuradas GN 1804.1 son autoblocantes gracias a su inserto de poliamida. Por lo tanto, también pueden utilizarse como tuerca de ajuste y pueden usarse más de una vez.

La serie de roscas corresponde principalmente a las contratuercas ranuradas para cojinetes de rodillos conforme a la norma DIN 981. Las dimensiones disponibles adicionalmente indicadas anteriormente abarcan los tamaños de rosca habituales usados en la construcción de maquinaria y equipos.

Especificación

Tuerca
Acero inoxidable AISI 304NI


Inserto
Plástico, poliamida (PA)
Temperatura de trabajo -30 °C a +90 °C


RoHS

Accesorio

DIN 1810 Llave de gancho (Código n.º ver tabla)

Ocultar dibujo técnico
GN 1804.1 Contratuercas ranuradas, acero inoxidable, autoblocantes, con inserto de poliamida Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 6Hd2d3bhmNúmero
de ranuras
Llave de gancho
M 10 x 0,75181537,54,54DIN 1810-A16-20
M 12 x 1211837,54,54DIN 1810-A16-20
M 15 x 1242148,55,54DIN 1810-A25-28
M 17 x 1282448,55,54DIN 1810-A25-28
M 20 x 1322749,56,54DIN 1810-A30-32
M 25 x 1,53833510,56,54DIN 1810-A40-42
M 30 x 1,544385116,54DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,5504451174DIN 1810-A45-50
M 40 x 1,556506128,24DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,562556128,24DIN 1810-A58-62

Estructura y precio

Rosca d1
Material

Especificaciones

Rosca d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,72 €
más IVA 0,52 €
bruto 3,24 €
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639
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
  • 19 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 20 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 1804.1-M10x0,75-NIGN 1804.1-M12x1-NIGN 1804.1-M15x1-NIGN 1804.1-M17x1-NIGN 1804.1-M20x1-NIGN 1804.1-M25x1,5-NIGN 1804.1-M30x1,5-NIGN 1804.1-M35x1,5-NIGN 1804.1-M40x1,5-NIGN 1804.1-M45x1,5-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada