GN 115.8 Cierres de gancho Acero inoxidable, bloqueables

Cierres de gancho GN 115.8: Acero inoxidable, bloqueables
Tipo: SC - Accionamiento con llave (misma cerradura)
Material: N - Acero inoxidable
N.º de identificación: 1 - sin contrapieza del pestillo
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los cierres de gancho GN 115.8 con gancho y contrapieza del pestillo se utilizan principalmente para puertas y trampillas correderas. La acción de bloqueo se produce en dirección radial respecto al eje de rotación, lo que ofrece una gran variedad de usos.

Los elementos de cierre se suministran con 2 llaves y el gancho suelto. La llave puede extraerse en ambas posiciones finales.

Los tipos con cerradura estándar se pueden abrir todos con la misma llave. Hay disponibles más de 200 variantes de modelos con diferente cerradura, cuyas llaves van señaladas con números.

Especificación

Alojamiento de la cerradura
Acero inoxidableN

  • AISI 303 para tipo SC
  • AISI 316 para tipo SCKN / SCTN

Manilla de accionamiento
Inox AISI 316


Resto de piezas
Stainless steel AISI 304


Llave
Alpaca con cabeza de plástico


Clase de protección IP65


RoHS

Bajo pedido

  • Cierres de gancho con otra distancia de enganche A
  • Gancho con otro radio de giro R
Ocultar dibujo técnico
GN 115.8 Cierres de gancho, acero inoxidable, bloqueables Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SCAccionamiento con llave (misma cerradura)
SCKNcon pomo de mariposa (misma cerradura)
SCTNcon manilla en T (misma cerradura)

Versión del gancho

H1Radio de giro R=28

N.º de identificación

1sin contrapieza del pestillo
2con contrapieza del pestillo
Mostrar / ocultar columnas
Distancia de enganche Ad
Tipo SC

Tipo SCKN / SCTN
h
1828326
* Consulte las dimensiones de la contrapieza del pestillo en el archivo PDF "Diseño e instrucciones de montaje"

Estructura y precio

Tipo



Distancia de enganche A
Versión del gancho

Material

N.º de identificación


Especificaciones







Tipo



Distancia de enganche A
Versión del gancho

Material

N.º de identificación


Instrucciones de construcción y montaje

f91a7476-1a37-4ddd-8cbf-172a688496a5

Durante el montaje, realice el diámetro del orificio en la puerta tal como se muestra en el dibujo.

El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie.

También se puede realizar el diámetro del orificio de montaje taladrando o mecanizando como se muestra en el dibujo.

Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, la punzón para chapa GN 123 es la herramienta adecuada.

El gancho solo se puede unir al elemento de cierre después de instalar el alojamiento de la cerradura en la hoja de la puerta.

El perno del soporte de cierre se puede mover ± 5 mm verticalmente dentro de una ranura, lo que facilita el ajuste del cierre durante la instalación.

De forma ideal, el perno deberá quedar en el plano del eje rotacional una vez bloqueado, como se muestra. Una desviación lateral máxima de 4 mm no impide un correcto funcionamiento del mecanismo.

El ángulo de rotación del gancho normalmente está limitado a 90°. Dependiendo del montaje del pasador de contacto, que se suministra flojo, la acción de cierre se realiza girando a la derecha o a la izquierda. Sin el pasador de contacto, el gancho se puede girar 360°.

c4b93de0-bd64-48e5-9022-fdbc4dda1733

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
71,24 €
más IVA 13,54 €
bruto 84,78 €
Peso: 0,055 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83016000
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
  • 213 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 214 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 115.8-SC-18-H1-N-1GN 115.8-SC-18-H1-N-2GN 115.8-SCKN-18-H1-N-1GN 115.8-SCKN-18-H1-N-2GN 115.8-SCTN-18-H1-N-1GN 115.8-SCTN-18-H1-N-2

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada