GN 8620 Bridas neumáticas Aluminio, neumático

Bridas neumáticas GN 8620: Aluminio, neumático
Tipo: S - Con brazo de sujeción

Descripción del producto

Las bridas neumáticas GN 8620 sujetan y mantienen en posición piezas, como paneles de chapa metálica, en procesos de soldado automático, o agarran y aseguran piezas en mecanismos de transferencia y montaje. El brazo de sujeción transmite la fuerza de sujeción o de agarre, que se genera neumáticamente, desde el mecanismo de palanca de rótula hasta la pieza. El rápido movimiento giratorio permite ciclos de tiempo corto. La amortiguación neumática de la posición final asegura que el movimiento sea suave y delicado.

El ángulo de apertura del brazo de sujeción se puede ajustar o limitar en cualquier posición. Las posiciones finales se detectan mediante sensores integrados en el mecanismo interno y no es necesario especificarlas. El mecanismo completo está encapsulado en la carcasa de aluminio como protección contra la suciedad y las salpicaduras de agua. La carcasa reforzada y de peso optimizado y la alta calidad de los cojinetes de agujas y las juntas del mecanismo interno aseguran una larga vida útil.

Especificación

Carcasa
Aluminio


Eje cuadrado
Acero, al nitruro


Cilindro neumático de doble acción
Intervalo de presión de 2 a 8 bar


Sensor inductivo
Zamac


Brazo de sujeción para tipo S
Aluminio, anodizado, color natural
Pieza de sujeción, acero, galvanizado, azul pasivado


RoHS

Accesorio

DIN 6325 Pasadores de fijación
DIN 7979 Pasadores de fijación
GN 330 Cables con acoplamiento de conexión (4 polos, de 5 o 10 metros de largo)

Ocultar dibujo técnico
GN 8620 Brida neumática, aluminio, neumático Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SCon brazo de sujeción
OSin brazo de sujeción

Salida de conmutación

PPNP
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
(Ø del pistón)
máx.
par de sujeción
a 5 bar
en Nm
FS
Fuerza de sujeción
en r
a 5 bar
en N ≈
FH
Fuerza de retención
en r
en N
a ±0,05b1b2b3b4b5dh1
máx.
h2
255053080033,55334,5463436G 1/8210130
4013011103240475533,5484034,5G 1/8260162,5
6339027001041071,57851,5534654G 1/4332,5212
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
(Ø del pistón)
h3h4 ±0,05h5 +0,1/0k1k2k3k4l1l2l3l4 ±0,1nrs
Cuadrado
25281784444,51324360446 H79312
404025844,4431766283608 H711716
635536,597,51277,52291061129312 N914422

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


Salida de conmutación

Tamaño
Tipo


Salida de conmutación

Dimensiones de sujeción y montaje

Durante el montaje, todos los orificios presentes en el lado respectivo deben ser usados para los tornillos de montaje y los pasadores de fijación. Para el montaje lateral, como alternativa para colocación con los pasadores de fijación, se puede usar una llave paralela en la ranura que se proporciona para permitir el ajuste paralelo en conexión con orificios de montaje alargados en la aplicación lateral.

Las conexiones de aire se encuentran en los lados delantero y trasero. Las conexiones que no se necesiten se deben cerrar con los tapones ciegos proporcionados.

f2b8ad99-8520-4706-8dc9-83cf20a524ce
6eac4332-c04b-41eb-8a74-e43324908bf4
0ca8dad5-a9fa-431a-8965-7cebf8e7e106

Ejemplo de aplicación

9b4dea14-da1f-467a-a4c6-ed57392de917

Información de seguridad

Durante la instalación, el funcionamiento inicial y el uso debe observarse la información contenida en las instrucciones de uso. Estas se encuentran junto al producto e se proporcionan en formato digital en ganternorm.com.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
382,69 €
más IVA 72,71 €
bruto 455,40 €
Peso: 1,680 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84662098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 4 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 5 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 8620-25-S-PGN 8620-25-O-PGN 8620-40-S-PGN 8620-40-O-PGN 8620-63-S-PGN 8620-63-O-P

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada