JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 7490 Casquillos soldables con y sin collar

Foto

GN 7490 Casquillos soldables con y sin collar Material: ST - Acero
Tipo: A - con chaflán
Material: ST - Acero
Tipo: A - con chaflán
GN 7490 Casquillos soldables con y sin collar Material: ST - Acero
Tipo: A - con chaflán GN 7490 Casquillos soldables con y sin collar Material: ST - Acero
Tipo: B - con collar

Descripción del producto

Información

Los casquillos soldables GN 7490 se utilizan para fijar uniones roscadas a contenedores, depósitos o cilindros hidráulicos mediante soldadura. Esto permite instalar fácilmente mediante soldadura tapones roscados de relleno y drenaje, así como elementos de aireación y ventilación y visores de nivel de aceite.

Las superficies planas están mecanizadas y se pueden utilizar como superficies de sellado en combinación con un elemento de sellado adecuado. Un dimensionamiento adecuado de las paredes evita la deformación o el chamuscado durante el proceso de soldadura.

El tipo B (con collar) se utiliza cuando se desea un posicionamiento exacto en el orificio de alojamiento o una altura de instalación baja.

Especificación

AceroST

  • soldable
  • torneado
  • natural

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7490 Casquillos soldables con y sin collar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon chaflán
Bcon collar
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2
G 1/8M 10 x 1--2016103
G 1/4M 12 x 1,5M 14 x 1,5-2420143
G 3/8M 16 x 1,5--2822144,5
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5M 22 x 1,53226164,5
G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 2-4032186
G 1M 33 x 2--5040207,5
G 1 1/4M 42 x 2--6050227,5
G 1 1/2M 48 x 2--6555247,5
G 2---8070278
G 2 1/2---9585308
G 3---110100338

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Material

Roscaen pulgadas d1
Rosca fina d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,39
más IVA 0,26 €
bruto 1,65 €
En stock
Peso: 0,018 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).