JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 7490 Schweißmuffen mit und ohne Bund

Produktbild

GN 7490 Schweißmuffen mit und ohne Bund Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - mit Fase
Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - mit Fase
GN 7490 Schweißmuffen mit und ohne Bund Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - mit Fase GN 7490 Schweißmuffen mit und ohne Bund Werkstoff: ST - Stahl
Form: B - mit Bund

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Schweißmuffen GN 7490 lassen sich Anschlussgewinde an Behältern, Tanks oder Hydraulikzylindern durch Schweißen anbringen. Einfüll- und Ablassschrauben oder auch Be- und Entlüftungselemente sowie Ölschaugläser lassen sich so per Einschrauben einfach montieren.

Die Planflächen sind bearbeitet und lassen sich, in Verbindung mit einem geeigneten Dichtelement, als Dichtflächen nutzen. Beim Schweißen verhindert die ausreichend stark dimensionierte Wandstärke ein Verformen oder Durchbrennen.

Die Form B (mit Bund) wird eingesetzt, wenn eine genaue Positionierung durch die Aufnahmebohrung bzw. eine geringe Bauhöhe erwünscht ist.

Ausführung

StahlST

  • schweißbar
  • gedreht
  • blank

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7490 Schweißmuffen mit und ohne Bund Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Fase
Bmit Bund
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2
G 1/8M 10 x 1--2016103
G 1/4M 12 x 1,5M 14 x 1,5-2420143
G 3/8M 16 x 1,5--2822144,5
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5M 22 x 1,53226164,5
G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 2-4032186
G 1M 33 x 2--5040207,5
G 1 1/4M 42 x 2--6050227,5
G 1 1/2M 48 x 2--6555247,5
G 2---8070278
G 2 1/2---9585308
G 3---110100338

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Zollgewinde d1
Feingewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,39
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,26 €
brutto 1,65 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 7490-ST-G1/8-AGN 7490-ST-G1/8-BGN 7490-ST-M10x1-AGN 7490-ST-M10x1-BGN 7490-ST-G1/4-AGN 7490-ST-G1/4-BGN 7490-ST-M12x1,5-AGN 7490-ST-M12x1,5-BGN 7490-ST-M14x1,5-AGN 7490-ST-M14x1,5-BGN 7490-ST-G3/8-AGN 7490-ST-G3/8-BGN 7490-ST-M16x1,5-AGN 7490-ST-M16x1,5-BGN 7490-ST-G1/2-AGN 7490-ST-G1/2-BGN 7490-ST-M18x1,5-AGN 7490-ST-M18x1,5-BGN 7490-ST-M20x1,5-AGN 7490-ST-M20x1,5-BGN 7490-ST-M22x1,5-AGN 7490-ST-M22x1,5-BGN 7490-ST-G3/4-AGN 7490-ST-G3/4-BGN 7490-ST-M26x1,5-AGN 7490-ST-M26x1,5-BGN 7490-ST-M27x2-AGN 7490-ST-M27x2-BGN 7490-ST-G1-AGN 7490-ST-G1-BGN 7490-ST-M33x2-AGN 7490-ST-M33x2-BGN 7490-ST-G11/4-AGN 7490-ST-G11/4-BGN 7490-ST-M42x2-AGN 7490-ST-M42x2-BGN 7490-ST-G11/2-AGN 7490-ST-G11/2-BGN 7490-ST-M48x2-AGN 7490-ST-M48x2-BGN 7490-ST-G2-AGN 7490-ST-G2-BGN 7490-ST-G21/2-AGN 7490-ST-G21/2-BGN 7490-ST-G3-AGN 7490-ST-G3-B
Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.