JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 57.3 Imanes de sujeción Neodimio-Hierro-Boro (NdFeB), con espárrago roscado, con camisa de caucho

Foto

GN 57.3 Imanes de sujeción, neodimio-hierro-boro (NdFeB), con espárrago roscado, con camisa de caucho Tipo: A - con 1 espárrago roscado
Color: SW - negro
Tipo: A - con 1 espárrago roscado
Color: SW - negro
GN 57.3 Imanes de sujeción, neodimio-hierro-boro (NdFeB), con espárrago roscado, con camisa de caucho Tipo: A - con 1 espárrago roscado
Color: SW - negro GN 57.3 Imanes de sujeción, neodimio-hierro-boro (NdFeB), con espárrago roscado, con camisa de caucho Tipo: A - con 1 espárrago roscado
Color: WS - blanco GN 57.3 Imanes de sujeción, neodimio-hierro-boro (NdFeB), con espárrago roscado, con camisa de caucho Tipo: B - con 2 espárragos roscados
Color: SW - negro GN 57.3 Imanes de sujeción, neodimio-hierro-boro (NdFeB), con espárrago roscado, con camisa de caucho Tipo: B - con 2 espárragos roscados
Color: WS - blanco

Descripción del producto

Información

Los imanes de sujeción con camisa de caucho GN 57.3 forman un sistema junto con la pieza de acero que protege y refuerza el imán, concentrando el flujo magnético de forma óptima sobre la superficie magnética engomada.

El caucho protege las superficies sensibles frente a daños ocasionados por el imán y proporciona además un elevado coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

Especificación

Material del imán
NdFeB
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Pieza de acero
zincado


Camisa de caucho
Elastómero (TPE)
≈ 80 Shore A

  • negroSWSW
  • blancoWSWS

RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1

Bajo pedido

otros colores
otras durezas Shore

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 57.3 Imanes de sujeción, neodimio-hierro-boro (NdFeB), con espárrago roscado, con camisa de caucho Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon 1 espárrago roscado
Bcon 2 espárragos roscados
Mostrar / ocultar columnas
bl1d
Tipo A

Tipo B
h1h2l2Nimellinen magneettivoima
N
4559M 6M 68,51527240
4574M 8M 68,51536360
45110M 8M 68,51568530

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Anchura b
Longitud l1
Rosca d (Tipo A)
Rosca d (Tipo B)
Tipo


Color
SW
WS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,67
más IVA 1,84 €
bruto 11,51 €
En stock
Peso: 0,086 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).