JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 57.3 Haltemagnete Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung

Produktbild

GN 57.3 Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung Form: A - mit 1 Gewindezapfen
Farbe: SW - schwarz
Form: A - mit 1 Gewindezapfen
Farbe: SW - schwarz
GN 57.3 Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung Form: A - mit 1 Gewindezapfen
Farbe: SW - schwarz GN 57.3 Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung Form: A - mit 1 Gewindezapfen
Farbe: WS - weiß GN 57.3 Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung Form: B - mit 2 Gewindezapfen
Farbe: SW - schwarz GN 57.3 Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung Form: B - mit 2 Gewindezapfen
Farbe: WS - weiß

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 57.3 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen hohen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Ausführung

Magnetwerkstoff
NdFeB
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C


Stahlteil
verzinkt


Gummiummantelung
Elastomer (TPE)
≈ 80 Shore A

  • schwarzSWSW
  • weißWSWS

RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1

Auf Anfrage

andere Farben
andere Shorehärten

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 57.3 Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit 1 Gewindezapfen
Bmit 2 Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
bl1d
Form A

Form B
h1h2l2Nennhaftkräfte
in N
4559M 6M 68,51527240
4574M 8M 68,51536360
45110M 8M 68,51568530

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Länge l1
Gewinde d (Form A)
Gewinde d (Form B)
Form


Farbe
SW
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,67
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,84 €
brutto 11,51 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,086 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.