JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 3330 Asas tubulares Acero inoxidable, con soportes de asa movibles, diseño higiénico

Foto

GN 3330 Asas tubulares, acero inoxidable, con soportes de asa movibles, diseño higiénico
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Información

Las asas tubulares GN 3330 están diseñadas para utilizarse en áreas higiénicas. La superficie de montaje sellada permite el montaje sin espacios muertos. El acabado superficial de alta calidad y la geometría no cóncava evitan la adherencia de suciedad y facilitan su limpieza.

Los soportes del asa están en posición libre para fijarlos al tubo del asa por medio de la cuña de fijación integrada durante la instalación. La posición de los soportes del asa se puede ajustar según sea necesario, pero no debe ser inferior a la distancia mínima "a", ya que los tubos pueden ser más pequeños en el área de la cuña.

Para longitudes o cargas grandes, se pueden añadir soportes de asa adicionales. Están disponibles con el código de componente estándar GN 3331.

Especificación

Tubo del asa
Acero inoxidableNI AISI 304
Rectificado, acabado mate (Ra < 0,8 µm)MT


Soportes del asa
Acero inoxidable AISI 304
Mate (Ra < 0.8 µm)


Junta de sellado y rascador
TPUT

  • Azul
  • Resistente a temperaturas de -20 °C a +110 °C
  • Dureza 95° ±5 Shore A
  • Cumple con normativa FDA

Cuña de sujeción
Latón


Tornillo prisionero
Acero inoxidable


RoHS

Accesorio

Tornillos GN 1580
Tornillos GN 1581
Patas del asa GN 3331

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 3330 Asas tubulares, acero inoxidable, con soportes de asa movibles, diseño higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud la
min.
bd2d3d4d5d6h1h2mA/Ft
min.
303004005006007027,5M 104646,6428608413,5520
4040060080010007030M 125656,8508709918,5525

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material

Diámetro del asa d1
Longitud l
Acabado
Material (juntas)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
259,01
más IVA 49,21 €
bruto 308,22 €
En stock
Peso: 1,687 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).