JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 256 Amortiguadores de silicona con rosca hembra Forma cónica roma

Foto

GN 256 Amortiguadores de silicona con rosca hembra, acero inoxidable Color: BL - azul, RAL 5002
Color: BL - azul, RAL 5002
GN 256 Amortiguadores de silicona con rosca hembra, acero inoxidable Color: BL - azul, RAL 5002 GN 256 Amortiguadores de silicona con rosca hembra, acero inoxidable Color: GR - gris, RAL 7040
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Información

Los amortiguadores de silicona GN 256 se utilizan como topes o elementos de montaje para máquinas y sistemas, por ejemplo, transportadores.

El caucho de silicona utilizado absorbe las vibraciones, tiene un efecto amortiguador, resiste al envejecimiento y tiene mayor intervalo de temperatura de trabajo. Gracias a la pureza del material, se puede utilizar en los sectores alimentario y farmacéutico.

Especificación

Caucho de silicona
Elastosil® (MVQ)

  • Homologación FDA
  • gris, RAL 7040GRGR
  • azul, RAL 5002BLBL
  • vulcanizado hasta la chapa de cubierta
  • resistente a temperaturas de hasta 200 °C
  • Dureza Shore A±5
    blando40
    medio55
    duro70

Chapa de cubierta, casquillos roscados
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Bajo pedido

otros colores

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 256 Amortiguadores de silicona con rosca hembra, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3hstÍndice de rigidez ≈
en N/mm
Dureza 55
máx. carga
en N
Dureza 55
máx.
recorrido ≈
en mm
19M 5121625632504
25M 616,520,526904605,1
32M 82126281177606,5
38M 824,532281139008
50M 10324328148158010,7
* sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínima

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Diámetro externo d1
Diámetro interno d2
Dureza



Color
BL
GR

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,79
más IVA 1,29 €
bruto 8,08 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).