JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2290 Juegos de pernos para hoja de bisagra GN 2291

Foto

GN 2290 Juegos de pernos, para hoja de bisagra GN 2291 N.º de identificación: 1 - para bisagras de dos partes
N.º de identificación: 1 - para bisagras de dos partes
GN 2290 Juegos de pernos, para hoja de bisagra GN 2291 N.º de identificación: 1 - para bisagras de dos partes GN 2290 Juegos de pernos, para hoja de bisagra GN 2291 GN 2290 Juegos de pernos, para hoja de bisagra GN 2291 N.º de identificación: 2 - para bisagras de tres partes, con hoja central corta GN 2290 Juegos de pernos, para hoja de bisagra GN 2291 N.º de identificación: 3 - para bisagras de tres partes, con hoja central larga

Descripción del producto

Información

Los juegos de pernos GN 2290 están diseñados como accesorios para las hojas de bisagra GN 2291, para montar bisagras en versiones personalizadas.

Los juegos de pernos con el n.º de identificación 1 están diseñados para bisagras de dos hojas, y los juegos de pernos con los números de identificación 2 y 3 están diseñados para bisagras de tres hojas. Los juegos de pernos con el n.º de identificación 2 se utilizan exclusivamente para hojas centrales cortas con una longitud de 40 mm. Los juegos de pernos con el n.º de identificación 3 deben utilizarse para hojas centrales largas.

Especificación

Casquillo de cojinete/tapa
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
gris grafito, RAL 7024GRGR


Espiga entallada ISO 8741
Acero zincado, pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2290 Juegos de pernos, para hoja de bisagra GN 2291 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1para bisagras de dos partes
2para bisagras de tres partes, con hoja central corta
3para bisagras de tres partes, con hoja central larga
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3 ± 0,2d4d5l1l2l3l4l5l6l7
66,1513,987,86050331207,51,5

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
N.º de identificación



Color
GR

Información de montaje

Mounting Information 1

bisagras izquierda/derecha

Se pueden crear bisagras izquierdas o derechas considerando la dirección en la que se insertan los casquillos de cojinete en la hoja de la bisagra.

Montagehinweis 2

Montaje en marcos de puerta

Para el montaje de una puerta que deba ser desmontable, deben montarse dos bisagras del mismo tipo en el marco de la puerta.

Si no se ha diseñado la puerta para ser desmontable, esta debe montarse con al menos una bisagra derecha y al menos otra izquierda.

Información de montaje 3

Montaje

  1. Coloque el casquillo de cojinete sobre la hoja de la bisagra con la dirección de instalación deseada. A continuación, inserte un tornillo de collar, por ejemplo, un tornillo alomado ISO 7380, en el casquillo de cojinete para proteger su collar de daños al golpear el casquillo para insertarlo.
  2. Inserte el casquillo de cojinete golpeándolo hasta que quede aproximadamente 1 mm entre su collar
    y la hoja de la bisagra.
  3. Retire las rebabas del casquillo de cojinete utilizando una cuchilla.
  4. Golpee el casquillo de cojinete para insertarlo a fondo.
  5. Retire el tornillo.
  6. Golpee un pasador ranurado para introducirlo en el casquillo de cojinete.
  7. Coloque la tapa de cubierta en el lado contrario de la hoja de bisagra.

Inserte los demás casquillos de cojinete siguiendo los puntos 1 a 5.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,98
más IVA 0,38 €
bruto 2,36 €
En stock
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).