JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 11i Perfiles de aluminio sistema modular-i, con ranuras parcialmente cerradas, perfil tipo ligero

Foto

GN 11i Perfiles de aluminio, sistema modular-i, con ranuras parcialmente cerradas, perfil tipo ligero

Descripción del producto

Información

Los perfiles de aluminio GN 11i con ranuras parcialmente cerradas se fabrican mediante moldeo por extrusión. Se pueden utilizar, por ejemplo, para construir fácilmente carcasas protectoras, equipos para el lugar de trabajo o plantillas, cuando es necesario que tengan un aspecto atractivo.

Los perfiles de aluminio, en combinación con los accesorios extraíbles y reutilizables, forman un sistema modular flexible. Las fijaciones se pueden sujetar a las ranuras o en la parte frontal a través de los agujeros.

Los lados del perfil cerrados facilitan su limpieza. El perfil tipo ligero se suele utilizar para cargas pequeñas o para construcciones de peso optimizado.

Los perfiles de aluminio se suministran en fardos. La tabla muestra la cantidad que contiene cada fardo.

Especificación

Aluminio
Anodizado, color naturalN


RoHS

Accesorio

Placas de posicionamiento GN 50i
Tapas GN 60i
Perfiles de cubierta y esquina GN 70i
Perfiles de cubierta GN 71i
Placas de transporte y placas base GN 80i

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 11i Perfiles de aluminio, sistema modular-i, con ranuras parcialmente cerradas, perfil tipo ligero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de perfil

NLigero, 2 lados cerrados, excentricidad de 90º
Mostrar / ocultar columnas
s1s2nLongitud +1,5 mm
en metros
Fardo
Piezas
ds3tTamaño de la rejilla
404082346,84,512,2540

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Ancho de perfils1
Altura de perfil s2
Ancho de ranura n
Tipo de perfil

Acabado
Longitud l
Fardo (Piezas)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
244,57
más IVA 46,47 €
bruto 291,04 €
En stock
Incl. recargos del material: 19,32 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 14,640 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 50,00 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 55, válida el 1 de septiembre de 2022, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.