JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 7979 Pasadores de fijación Acero, con rosca interna

Foto

DIN 7979 Pasadores de fijación, con roscado interno

Descripción del producto

Información

Los pasadores de fijación DIN 7979 conectan, protegen y posicionan piezas de máquinas.

Se utilizan junto con los agujeros ciegos. El paso de centrado ayuda a presionar la pieza. La parte plana libera el aire retenido, lo que hace más fácil introducirlos y retirarlos.

El pasador de fijación se puede retirar a través del roscado interno mediante un tirador extractor o un martillo de inercia. El avellanado de protección d3 de la rosca la protege de daños durante la instalación.

Las dimensiones se corresponden con la ISO 8735. Se puede lograr un ajuste de precisión en combinación con un orificio de alojamiento H7.

Especificación

AceroST

  • Endurecido (HRC 60 ±2)
  • Dimensión de ajuste d1 al suelo, acabado liso

RoHS

Bajo pedido

Acero inoxidable

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 7979 Pasadores de fijación, con roscado interno Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DEndurecido
Mostrar / ocultar columnas
d1 m6l1 js15d2d3l2l3l4rtUnidades de envasado
620242832364045505560--M 44,32,10,816610
82024283236404550556070-M 55,32,611,28810
10202428323640455055607080M 66,431,21,210105
122428323640455055607080100M 66,43,81,61,210125
16324050607080100120----M 88,44,721,512161
2050607080100120------M 1010,562,51,516201

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tipo

Diámetro d1
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,44
más IVA 0,08 €
bruto 0,52 €
En stock
Unidad de envasado: 10 cant.
Tenga en cuenta que este artículo solo se puede pedir en múltiplos de la unidad de envasado.
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).